Ciężarówka jadąca samotnie po pustyni z górą w tle
Możliwość wyboru

W firmie Cummins dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom wysokiej jakości opcje spełniające ich potrzeby. Dlatego z czasem rozszerzyliśmy nasze portfolio i partnerstwa.

Cummins produkuje silniki od ponad 100 lat i obecnie oferuje kompletne rozwiązania w zakresie układu napędowego od silnika, przez skrzynię biegów, po osie, a wszystkie te elementy działają w harmonii.

Dlaczego warto dokonać integracji?

Dzięki zintegrowanemu zasilaniu Cummins wszystko układa się w logiczną całość.

Wyższa wydajność

Optymalizując takie czynniki, jak przełożenia i osi, układ Cummins Integrated Power maksymalizuje oszczędność paliwa. Ponadto zintegrowana, niskoemisyjna konstrukcja ogranicza wzrost liczby części i integrację OEM, poprawiając w ten sposób całkowity koszt posiadania.

Wydajność

Silniki Cummins oferują najwyższą moc znamionową i wydajność w stosunku do swoich rozmiarów. Nasze firmy i partnerstwa Cummins zajmujące się komponentami, takie jak Meritor i Eaton-Cummins, dostarczają najwyższej klasy osie, przekładnie i inne części.

Mniej zanieczyszczeń

Cummins Integrated Power, rozwijająca się platforma HELM™, umożliwia klientom wybór paliwa o niskiej lub zerowej emisji, które jest najlepsze dla nich i dla planety.

Łatwość integracji

Dzięki Cummins Integrated Power klienci mogą mieć pewność, że Cummins obsługuje cały układ przeniesienia napędu i że mogą rozwiązać problemy wykonując jeden telefon.

Gama produktów:

2.8 - 15L

 

Silniki do zastosowań drogowych na całym świecie

 

Przewozy długodystansowe | Przewozy zawodowe i masowe | Transport regionalny | Odbiór i dostawa | Szkoła | Autokar | Transport wahadłowy i tranzytowy

Rozwiązanie na dziś i jutro

Silnik X15N na gaz ziemny
Silnik „heavy duty”

X15N

Odkryj pierwszy w branży silnik na gaz ziemny o dużej średnicy cylindra, który zapewnia rozwiązania dla szeregu zastosowań w transporcie długodystansowym. Dzięki mocy znamionowej do 500 KM i momentowi obrotowemu do 1850 funtów na stopę silnik ten zrewolucjonizuje transport i spełni Twoje potrzeby w zakresie zastosowań. Model X15N jest już dostępny w sprzedaży w Ameryce Północnej

Dowiedz się więcej

silnik nowej generacji X15 niezależny od paliwa
Silnik „heavy duty”

EPA27 X15™

Przedstawiamy silniki nowej generacji X15. Zaawansowana, 15-litrowa platforma na paliwa niskoemisyjne. Silnik ten, oferujący moc do 605 KM i moment obrotowy 2,050 funtów na stopę, jest dowodem naszego ciągłego zaangażowania w ewolucję technologii spalania wewnętrznego.

Dowiedz się więcej

Brett Merritt przemawia w biurowcu
Brett Merritt przemawia w biurowcu

Innowacje, technologia i usługi

Krok naprzód: Przedstawiamy platformy Cummins HELM™

HELM to nasza strategia dotycząca platform paliwowych, która ma na celu pomóc klientom w osiągnięciu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i spełnić ich potrzeby biznesowe. Platformy te wyposażone są w szereg silników, które wywodzą się ze wspólnej bazy.

Droga otoczona drzewami obok zbiornika wodnego

Osiągaj więcej, szybciej

Destination Zero™

Naszą misją jest dostarczanie energii dla lepiej prosperującego świata. Robimy to, pomagając klientom dokonać transformacji energetycznej dzięki naszym innowacyjnym i niezawodnym produktom. 

Połącz się z nami