""
Zalety systemu Jacobs CDA
  • Kluczowa technologia umożliwiająca spełnienie nadchodzących norm emisji
  • Wpływa zarówno na emisję CO2, jak i NOx ze względu na podwyższone temperatury układu oczyszczania spalin i jednocześnie zmniejszone zużycie paliwa
  • Poprawa oszczędności paliwa dzięki zmniejszeniu strat związanych z pompowaniem i tarcia
  • O 14–18% mniejsze zużycie paliwa na biegu jałowym przy pracy na 4 cylindrach w porównaniu do pracy na 6 cylindrach
  • Poprawia spalanie i zużycie paliwa w cylindrach zapłonowych
  • Szybsze nagrzewanie się silnika i układu oczyszczania spalin
  • Minimalizuje chłodzenie układu oczyszczania spalin podczas jazdy na biegu jałowym i zmniejsza emisję spalin, utrzymując wysoką temperaturę układu oczyszczania spalin podczas pracy przy niskim obciążeniu
  • Możliwość indywidualnego sterowania cylindrami i dynamicznego przełączania między cylindrami
  • Nawet w przypadku standardowego układu oczyszczania spalin 2018 poprawia wydajność konwersji SCR przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego zużycia paliwa (inne strategie utrzymywania ciepła zużywają więcej paliwa)
panel dezaktywacji cylindrów
Jacobs CDA oszczędza paliwo i zmniejsza emisję spalin

Pierwszy standaryzowany test zużycia paliwa SAE J1321 systemu CDA Jacobs® wykazał oszczędność paliwa na poziomie 2,76, przy użyciu w pełni załadowanych ciężarówek porównawczych na trasie autostrady w Ameryce Północnej. Podobne testy na trasie dystrybucji wykazały dwuprocentową oszczędność paliwa.

Technologia dezaktywacji cylindrów Jacobs Vehicle Systems
Jak działa Jacobs CDA

Dezaktywacja cylindrów (CDA) wykorzystuje sprawdzone komponenty firmy Jacobs® do wyłączania skoku zaworów w wybranych cylindrach, poprawiając w ten sposób wydajność termodynamiczną pozostałych aktywnych cylindrów. CDA zapewnia również wyższe temperatury spalin w cylindrach roboczych, aby utrzymać temperaturę układu oczyszczania spalin w warunkach niskiego obciążenia, podczas jazdy na biegu jałowym i podczas rozruchu.

  • Stosuj CDA w silnikach wysokoprężnych, a także w silnikach benzynowych, na gaz ziemny i zasilanych etanolem.
  • Dostępne do różnych zastosowań, w tym do silników do lekkich, średnich i dużych obciążeń w zastosowaniach drogowych i przemysłowych. 
  • Kompatybilny z silników o różnej budowie dzięki integracji z popychaczem, wahaczem, mostkiem lub popychaczem rolkowym. 
  • Modułowy z technologią wysokiej gęstości mocy®(HPD®) i hamulca silnikowego z uwalnianiem kompresji
     
Pojazd demonstracyjny Jacobs
CDA w działaniu

Dezaktywacja cylindrów to tylko jedna z technologii zastosowana w najnowszym pojeździe demonstracyjnym Jacobs, który będzie jeździł po Stanach Zjednoczonych. 

Rozmowa o technologii: CDA

Dowiedz się, w jaki sposób CDA może pomóc w spełnieniu nadchodzących przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń poprzez poprawę emisji i rozgrzewanie temperatury układu oczyszczania spalin przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa.

CDA z obsługą Skip Fire

Obejrzyj test zawalającej się platformy mostowej Jacobsa z obsługą Skip Fire na wytrzymałym układzie rozrządu wysokoprężnym.

CDA dla układów rozrządu typu 5

Obejrzyj test platformy Jacobs pokazujący CDA dla układów rozrządu typu 5.
Formularz

Porozmawiajmy o Twoim programie

Nasi inżynierowie są zawsze dostępni, aby omówić obecne lub przyszłe wyzwania technologiczne. Wypełnij poniższy formularz, a członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.