Zestawy agregatów prądotwórczych

Cummins dostarcza agregaty prądotwórcze zasilane olejem napędowym i gazem o mocy od 15 do 3750 kVA.

Wszystkie aspekty dotyczące projektowania, produkcji i serwisu agregatów prądotwórczych zostały połączone w jednej firmie. Wszystkie główne komponenty — silnik, alternator, układy sterowania i zbiorniki — są produkowane i konstruowane przez firmę Cummins. To zintegrowane podejście oznacza, że każdy element agregatu prądotwórczego jest od początku dopasowany dla zapewnienia harmonijnej pracy.

Wstęp

 

 

Jednostki

Częstotliwość

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

10,8 kW

10,8 kVA

Zasilanie awaryjne

12 kW

12 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

6 kW

7,5 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

8 kW

10 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

12 kW

15 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

14,8 kW

18,5 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

16 kW

20 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

20 kW

25 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

22 kW

27,5 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

24 kW

30 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

66 kW

82,5 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

80 kW

100 kVA

Częstotliwość

50

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

100 kW

125 kVA

Przełączniki źródła zasilania

Cummins Power Generation oferuje szeroką gamę automatycznych i nieautomatycznych przełączników źródła zasilania oraz obejściowych izolacyjnych przełączników źródła zasilania o mocy od 40 do 4,000 A do pełnego zakresu zastosowań.

Wszystkie przełączniki źródła zasilania zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności i łatwości obsługi. W połączeniu z agregatami prądotwórczymi Cummins (rozdzielnice i układy sterowania pracą równoległą) nasze zaawansowane możliwości w zakresie systemów zasilania zapewniają niezawodne działanie przy maksymalnej opłacalności.

Układy sterowania na poziomie systemu i rozdzielnice

Cummins Power Generaton projektuje niezawodne równoległe rozwiązania w zakresie zasilania od wczesnych lat1960. do szerokiego zakresu zastosowań. Sterowniki na poziomie systemu Cummins są projektowane, produkowane, testowane i certyfikowane przez strony trzecie zgodnie z normami UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, sejsmicznymi i CE oraz zapewniają światowej klasy niezawodność i jakość funkcjonalności.

Tablice rozdzielcze są dostępne w opcjach niskiego i średniego napięcia. Rozdzielnice równoległe niskiego napięcia są wymienione na liście UL 891 lub UL 1558 dla zastosowań od 208 do 600 woltów. Rozdzielnice równoległe średniego napięcia zbudowane zgodnie ze standardem ANSI C37.20.2 są dostępne do zastosowań wysokiego napięcia.

Karty ocen

Połącz się z nami