Odniesienie do numeru części
- Odniesienie do numeru części
- Literatura serwisowa
- Odniesienie do zestawu do tuningowania
- Numer referencyjny elektromagnesu
Potrzebujesz numeru części OEM swojego silnika, aby zamówić oryginalne części Jake Brake®? Użyj naszego narzędzia do porównywania numerów części, aby znaleźć numer części OEM lub Jacobs.
Części Jake Brake można kupić za pośrednictwem producenta OEM silnika lub lokalnego centrum serwisowego. Wspólne komponenty Jacobs mogą być dostępne u wielu producentów OEM silników lub niezależnych dystrybutorów. Użyj numeru części Jacobs w narzędziu Cross-Reference, aby dowiedzieć się, gdzie można kupić te części.
Zastanawiasz się, który Jake Brake pasuje do konkretnego modelu silnika? Informacje te można znaleźć w naszych Przewodnikach po zastosowaniach dla producentów OEM.
Zawęź wyniki, wyszukując pełne lub częściowe numery części. Wyniki można również zawęzić, wybierając producentów silników z listy rozwijanej.
| Producent silników OEM | Numer części OEM | Numer katalogowy Jacobs | Nazwa części | Gdzie kupić | Edytuj |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 143–2559 | 001023, 1023, 00-001023 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | Części i serwis CAT | |
| CAT | 2U-1479 | 001030, 1030, 00-001030 | PODKŁADKA | Części i serwis CAT | |
| CAT | 2U-1491 | 001081, 1081, 00-001081 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY GÓRNY | Części i serwis CAT | |
| CAT | 2U-1492 | 001082, 1082, 00-001082 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY - ŚRODEK | Części i serwis CAT | |
| CAT | 2U-1493 | 001083, 1083, 00-001083 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY - DOLNY | Części i serwis CAT | |
| CAT | 143–2561 | 001180, 1180, 00-001180 | WYŁĄCZNIK POKRYWY | Części i serwis CAT | |
| CAT | 143–2562 | 001244, 1244, 00-001244 | TAPPING SCR #6-32 X 1,00 | Części i serwis CAT | |
| CAT | 2U-1478 | 001265, 1265, 00-001265 | BUTTON HD SCR 1/4-20 X .50 LG | Części i serwis CAT | |
| CAT | 143–6549 | 001304, 1304, 00-001304 | PRZEŁĄCZNIK MIGOWY UCHYLNY DESKI ROZDZIELCZEJ | Części i serwis CAT | |
| CAT | 155–5586 | 001305, 1305, 00-001305 | PŁYTOWY PRZEŁĄCZNIK STERUJĄCY DESKI ROZDZIELCZEJ | Części i serwis CAT |
* Część przestarzała - nie jest już dostępna