Zakład Jacobs Vehicle Systems w Bloomfield, CT jest obiektem posiadającym certyfikat ISO 14001:2015 i stara się być odpowiedzialnym zarządcą naszego środowiska i społeczności. Jesteśmy zaangażowani w poprawę naszego wpływu na środowisko poprzez aktywne poszukiwanie sposobów ochrony i utrzymania naszego środowiska. Trwają dalsze działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii. Jacobs poddaje również recyklingowi ponad 60% odpadów stałych i ponad 95% wszystkich odpadów.



Polityka Zarządzania Środowiskowego

Naszym celem jest być postrzeganym jako odpowiedzialny zarządca środowiska i społeczności.

Dlatego zobowiązujemy się do:

  • Wypełniania wszystkich zobowiązań w zakresie zgodności;
  • Ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom;
  • Ciągłego doskonalenia wydajności naszego systemu zarządzania środowiskowego; i
  • Ciągłego zmniejszania ryzyka.


Certyfikaty

Pobierz certyfikat ISO 14001:2015 (Bloomfield)
Pobierz certyfikat ISO 14001:2015 (Suzhou)



Polityka i oczekiwania bezpieczeństwa dot. wykonawców i odwiedzających

Wykonawcy są kluczowym aspektem naszej codziennej działalności w Jacobs. Dlatego wymagamy od wszystkich wykonawców i gości spełniania takich samych oczekiwań w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, jak nasi pracownicy. Od momentu wyboru potencjalnego wykonawcy do czasu zakończenia pracy musi on postępować zgodnie z wytycznymi naszego Programu bezpieczeństwa wykonawców, który opisano poniżej.

Wszyscy potencjalni wykonawcy muszą wypełnić Oświadczenie o bezpieczeństwie Wykonawców , aby zostać uznanym za Zatwierdzonego Wykonawcę. Po przesłaniu dokumentu do Działu BHP można rozpocząć koordynację projektu.

Wszystkie te narzędzia są dostarczane naszym Wykonawcom, aby pomóc Ci zapoznać się z naszymi zasadami i oczekiwaniami w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz zapewnić, że wszyscy pracownicy kontraktowi mają bezpieczne i produktywne doświadczenie podczas pracy w naszym zakładzie.


Paszport bezpieczeństwa dla odwiedzających

Wytyczne i dokument szkoleniowy informujący wykonawców i gości o ważnych numerach kontaktowych, polityce BHP i ochrony środowiska oraz mapie obiektu. 

Pobierz paszport bezpieczeństwa dla odwiedzających 


Ujawnianie informacji o bezpieczeństwie wykonawców

Pobierz informacje o bezpieczeństwie wykonawców 


Ocena wysokiego zagrożenia

Wszyscy wykonawcy muszą wypełnić dokumenty dot. wejścia do przestrzeni zamkniętej, postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub remediację, wysokiego napięcia LOTO, prac gorących, wykonywania wykopów oraz wszelkich prac wymagających użycia sprzętu chroniącego przed upadkiem.

Pobierz ocenę wysokiego ryzyka 


Oczekiwania środowiskowe - Wykonawcy

Wszyscy wykonawcy (i podwykonawcy) zostaną przeszkoleni przez kierownika projektu, kierownika obiektu lub zespół ds. BHP.

Pobierz Oczekiwania środowiskowe - Wykonawcy