Specjaliści w zakresie silników górniczych Cummins
Od czasu wyprodukowania pierwszej koparki z silnikiem wysokoprężnym w 1926 roku firma Cummins dostarcza przemysłowi wydobywczemu niezawodne rozwiązania energetyczne, które mogą działać w każdym środowisku, od głębokości 900 stóp pod ziemią po surowe piaski bitumiczne Arktyki. Obecnie produkty Cummins można znaleźć w różnych maszynach górniczych na całym świecie, w tym w wozidłach, koparkach, ładowarkach kołowych, kombajnach odkrywkowych i wywrotkach kopalnianych.
Specjalizujemy się w dostarczaniu naszym klientom wysokiej jakości wsparcia serwisowego dla górnictwa, które można dostosować do każdego miejsca wydobycia. Nasz zespół ekspertów serwisowych wykorzystuje najnowsze narzędzia i procesy, aby zapewnić wysokiej jakości remonty, przebudowy, naprawy, konserwację i monitorowanie silników Cummins, które zapewniają maksymalny czas sprawności i niższy całkowity koszt posiadania.
Naprawy silników
Naprawy silników realizowane są przez sieć nowoczesnych, w pełni wyposażonych serwisantów terenowych. Każdy serwisant jest wyposażony w najnowszy sprzęt diagnostyczny i naprawczy oraz jest przeszkolony według najwyższych standardów. Wszystkie naprawy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi firmy Cummins dotyczącymi rozwiązywania problemów i napraw.
Korzyści
- W pełni wyposażona flota pojazdów serwisowych do wsparcia na miejscu
- Każda autoryzowana lokalizacja posiada pełny inwentarz oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych Cummins
- Przeszkolony i wykwalifikowany zespół serwisowy
- Praca wykonywana przy użyciu zaawansowanych narzędzi diagnostycznych i naprawczych, zgodnie z procesem serwisowym Cummins QuickServe
Remont silnika
Inną ofertą specjalistyczną usług górniczych świadczoną przez nasz zespół ekspertów są remonty kapitalne silników. Nasz zespół serwisowy dba o Twój sprzęt, od demontażu po końcową inspekcję.
- Rozmontowywanie, czyszczenie podzespołów
- Ocena bloku silnika i wału korbowego pod kątem spełnienia lub przekroczenia wytycznych Cummins.
- Ponowny montaż silnika przy użyciu oryginalnych części Cummins przed próbą końcową
Opcje serwisowe silnika
Eliminator, dostępny w silnikach KTA38, KTA50 i wszystkich silnikach QSK MCRS, jest połączeniem systemu pełnoprzepływowego i odśrodkowego, zawierającego stały rdzeń ze stali nierdzewnej, który eliminuje potrzebę stosowania jednorazowych filtrów oleju. Jest on zbudowany z dwustopniowego systemu filtracyjnego. Pierwszy filtr odsiewa cząstki o wielkości nawet 20 mikronów, podczas gdy separator odśrodkowy stale się obraca, osadzając najcięższe cząstki na wymiennej wkładce.
Eliminator wykorzystuje ciśnienie oleju w układzie smarowania do obracania separatora odśrodkowego, nie powoduje dodatkowego obciążenia silnika, utraty mocy ani zużycia paliwa. Opcja ta obniża koszty eksploatacyjne poprzez:
- Eliminację cyklicznych kosztów i konieczności konserwacji nakręcanych filtrów.
- Skrócenie czasu przestojów związanych z wymianą filtrów.
- Eliminację kosztów utylizacji zużytych elementów filtracyjnych.
- Poprawa filtrowania i zmniejszenie zużycia elementów, co może wydłużyć interwały między przeglądami okresowymi.
- Wydłużenie interwałów między wymianami oleju przy jednoczesnym pobieraniu próbek oleju i CENTINEL.