Akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS)

Akumulatorowy system magazynowania energii przed szpitalem
Usprawnij zarządzanie energią

W miarę jak świat zmierza w stronę odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS) stały się kluczową technologią w nowoczesnym zarządzaniu energią

Systemy te odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu tego zapotrzebowania poprzez magazynowanie nadwyżek energii wytwarzanej w okresach niskiego zapotrzebowania i uwalnianie jej w okresach szczytowego zapotrzebowania. Ta zdolność nie tylko zwiększa efektywność wykorzystania energii, ale także przyczynia się do stabilności i niezawodności sieci energetycznej.

Akumulatorowy system magazynowania energii
Poznaj akumulatorowe systemy magazynowania energii Cummins

Wstępnie skonfigurowane jednostki BESS firmy Cummins o pojemności od 211 kWh do 2280 kWh zapewniają funkcjonalność plug-and-play dla bezpiecznej i niezawodnej pracy.

Kluczowe zalety systemów BESS

Akumulatorowe systemy magazynowania energii oferują liczne korzyści w różnych sektorach gospodarki. Oto niektóre z nich:

zapewniają stabilizację sieci i pomagają zarządzać szczytowym zapotrzebowaniem

zapewniają zasilanie awaryjne podczas przerw w dostawie prądu

integrują nie zawsze dostępne odnawialne źródła energii

wspierają wdrażania ładowania pojazdów elektrycznych​​​​​​​

zmniejszają koszty energii elektrycznej

przyczyniają się do ograniczenia emisji

Rodzaje instalacji systemów BESS

RV na środku pustyni

zastosowania zdalne i poza siecią

Zwykle budowane w dowolnej wymaganej skali i zapewniające zasilanie w odległych lub znajdujących się poza siecią obszarach/obiektach z ograniczonym dostępem do sieci.

serwerownia komercyjna

komercyjne i przemysłowe

Zaopatrują zakłady produkcyjne, szpitale i centra danych o większym zapotrzebowaniu na niezawodne i stabilne zasilanie awaryjne.​​​​​​​

ulica miejska bez chmur na niebie

wspólnotowe

Obsługują wiele domów lub budynków jako mikrosieć w obrębie społeczności lub sąsiedztwa.​​​​​​​

Mikrosieć BESS w terenie
Pełna integracja komponentów mikrosieci

Zaawansowane technologie Cummins są projektowane tak, by wspierać zintegrowane rozwiązania mikrosieci na całym świecie, od dalekich lokalizacji i takich, które są poza siecią, do zastosowań miejskich i ratujących życie. Nasze rozwiązania w pełni integrują wszystkie elementy mikrosieci, w tym systemy magazynowania energii.

Centrum Integracji Mocy
Centrum Integracji Mocy

Nasze najnowocześniejsze Centrum integracji zasialnia to laboratorium mikrosieci zajmujące się konfiguracją, testowaniem i weryfikacją systemów elektroenergetycznych mikrosieci.​​​​​​​ Zbudowane przez wiodących inżynierów i doradców firmy Cummins ds. mikrosieci Centrum integracji zasilania jest przestrzenią do współpracy, w której klienci mogą podejmować świadome decyzje dotyczące zoptymalizowanych rozwiązań w zakresie mikrosieci, które najlepiej wspierają ich działania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

pracownik działu sprzedaży i serwisu firmy Cummins
Światowej klasy sprzedaż i serwis

Właściwe wsparcie — dokładnie wtedy, gdy go potrzebujesz. Firma Cummins posiada, szkoli i kontroluje całą swoją sieć dystrybucji, dzięki czemu posiada największy globalny i lokalny zasięg wsparcia w branży. Zawsze będziesz mieć bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy najlepiej znają rozwiązania Cummins.

Połącz się z nami