Eksperci w dziedzinie silników do zastosowań morskich

Kiedy jesteś na morzu, nasza technologia pracuje tak ciężko, jak Ty. Cummins zasila wszystko, od superjachtów i farm wiatrowych po statki OSV i statki przez pojazdy do przewozu załogi, silniki i generatory, które pomogą Ci wykonać pracę.

Nikt nie zna Twojej działalności tak jak Ty, z wyjątkiem Cummins. Naszym celem od zawsze jest spełnianie wymagań klientów – poprzez wszechstronne, wysokiej jakości produkty i usługi, które maksymalizują czas pracy i zapewniają najlepszy całkowity koszt eksploatacji. 

Jesteśmy ekspertami w dostarczaniu naszym klientom wysokiej jakości wsparcia serwisowego dla przemysłu morskiego, które może być dostosowane do każdego zastosowania morskiego z napędem Cummins. Nasz wyspecjalizowany zespół serwisowy wykorzystuje najnowsze narzędzia i procesy, aby zapewnić wysokiej jakości remonty silników morskich i agregatów prądotwórczych oraz naprawy, które minimalizują czas i koszty przestoju statku.

Naprawy silników do zastosowań morskich

Naprawy silników

Poprzez sieć nowoczesnych, w pełni wyposażonych serwisantów terenowych. Nasza flota jest gotowa do udzielenia wsparcia wszystkim statkom morskim z napędem Cummins. Każdy serwisant jest wyposażony w najnowszy sprzęt diagnostyczny i naprawczy oraz jest przeszkolony według najwyższych standardów. Wszystkie naprawy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi firmy Cummins dotyczącymi rozwiązywania problemów i napraw.

Korzyści

  • W pełni wyposażona flota pojazdów serwisowych do wsparcia na miejscu
  • Każda autoryzowana lokalizacja posiada pełny inwentarz oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych Cummins
  • Przeszkolony i wykwalifikowany zespół serwisowy
  • Praca wykonywana przy użyciu zaawansowanych narzędzi diagnostycznych i naprawczych, zgodnie z procesem serwisowym Cummins QuickServe
Skontaktuj się z nami, aby zarezerwować naprawę
Gruntowny remont podwozia

Remonty kapitalne podwozi

Inną specjalistyczną usługą świadczoną przez nasz zespół ekspertów jest remont kapitalny silnika w podwoziu. Nasz zespół serwisowy dba o Twój statek – od demontażu do końcowej kontroli. Remont podwozia może odbywać się na statku, w porcie lub w suchym doku.

  • Rozmontowywanie, czyszczenie podzespołów
  • Ocena bloku silnika i wału korbowego pod kątem spełnienia lub przekroczenia wytycznych Cummins.
  • Ponowny montaż silnika przy użyciu oryginalnych części Cummins przed próbą końcową
Porozmawiaj z nami o remontach podwozia dla Twojego statku
Lokalizacja Cummins

Przebudowy silnika

Program przebudowy Cummins oferuje szereg opcji przebudowy zaprojektowanych tak, aby spełnić Twoje potrzeby i sprostać wymaganiom cyklu życia Twojego statku morskiego z silnikiem Cummins. Przebudowy silników Cummins koncentrują się na maksymalizacji czasu pracy, zapewniając jednocześnie niezawodne i trwałe działanie silnika Cummins.

Nasza kompleksowa przebudowa silników o dużej mocy jest realizowana w naszych w pełni wyposażonych punktach serwisowych i przebiega w trzech etapach, od rozbiórki do kontroli końcowej:

  1. Rozmontowanie, czyszczenie, ocena i kontrola komponentów
  2. Wstępny montaż komponentów i montaż silnika
  3. Test dynamometryczny, ostateczny montaż i malowanie wraz z końcową inspekcją
Porozmawiaj z nami już dziś o naszym programie odbudowy
Umowy serwisowe

Umowy serwisowe

Nasz zespół obsługi posprzedażowej zapewnia wsparcie serwisowe oraz oferuje szeroki zakres ochrony, który skupia się na:

  • wydłużeniu czasu sprawności
  • utrzymaniu wydajności produktu
  • zmniejszaniu całkowitych kosztów posiadania
  • Umożliwia klientowi lepsze zarządzanie kosztami operacyjnymi

Skupiając się na zapewnieniu naszym klientom wysokiej jakości wsparcia serwisowego oraz współpracując ze stoczniami i dealerami, nasz zespół ds. rynku wtórnego może stworzyć umowę serwisową dostosowaną do Twoich potrzeb.

Porozmawiaj z nami już dziś

Silniki zamienne

Silniki zamienne Cummins do zastosowań morskich

Czy Twój silnik do zastosowań morskich zbliża się do końca swojego okresu użytkowania? Może pora wymienić silnik? Serwis silników zamiennych Cummins daje Ci, właścicielu łodzi, możliwość utrzymania sprawności Twojego statku. Zaproponujemy ci alternatywę, która będzie nie tylko ekonomiczna, ale też zminimalizuje przestoje.

Silniki zamienne, które można zainstalować łatwo i szybko, umożliwiają klientom zwiększenie czasu sprawności urządzenia.

Doświadczone zespoły Cummins ds. rynku wtórnego i inżynierii dostarczą kompletny i kompleksowy pakiet zamienny, który zmaksymalizuje cykl eksploatacji Twojego sprzętu.

Zalety wymiany silnika to:

  • Najnowsze wymagania techniczne Cummins w celu zwiększenia wydajności i oszczędności paliwa
  • 100% oryginalne części Cummins zapewniające najwyższą jakość i trwałość
  • Każdy silnik jest testowany przed wysyłką
  • Ekonomiczne lub bezkosztowe zwiększenie mocy i użycie nowszej technologii w budowie silników Cummins
  • Obsługa przez dystrybutorów i sieć serwisów Cummins

Promocja na części do statków

ZESTAWY MORSKIE DO ŁODZI REKREACYJNYCH

Zestawy morskie do łodzi rekreacyjnych

Możesz liczyć na zestawy do konserwacji jednostek pływających firmy Cummins, które zapewnią Ci bezpieczną i przyjemną żeglugę. Nasze zestaw rejsowy i serwisowy zawierają oryginalne części Cummins potrzebne do serwisowania Twojej łodzi przed wyruszeniem na wodę.

Zakup kompleksowego zestawu do konserwacji łodzi pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze w porównaniu z zakupem poszczególnych części, a także otrzymasz bezpłatny wodoodporny futerał zapasowy do każdego zakupionego zestawu rejsowego.

Więcej informacji znajdziesz na stronach poświęconych promocjom

Dział obsługi klienta

Dział obsługi klienta

Program Cummins Care jest dostępny dla wszystkich klientów i dostawców usług związanych z produktami Cummins. Cummins Care Europe jest zintegrowany z globalnym zespołem obsługi klienta Cummins i ma możliwość łączenia i wykorzystywania wiedzy i systemów, co zapewnia wsparcie 24/7 365 dla wszystkich produktów rynkowych Cummins.

KIEDY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA CUMMINS...

  • Aby zidentyfikować specyfikacje lub informacje dotyczące silnika i agregatu prądotwórczego
  • Jeśli nie możesz znaleźć lub zidentyfikować wymaganych części silnika i agregatu prądotwórczego
  • Aby rozwiązać problem lub zadać pytanie dotyczące cyfrowych narzędzi serwisowych Cummins (Quickserve Online (QSOL), INSITETM)
  • Jeśli nie możesz skontaktować się z lokalnym dealerem lub dystrybutorem Cummins
W czym możemy Ci pomóc?

Aby znaleźć najbliższego dealera części i usług Cummins do zastosowań morskich

Szukaj tutaj