Agregaty morskie
Nasza linia agregatów prądotwórczych Onan [4 do 195 kW] i C Power [74 do 1230 kW] została zaprojektowana, aby zapewnić zasilanie robocze i awaryjne, a także napęd spalinowo-elektryczny, dla szeregu statków.
Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu w dostarczaniu energii do morskich zastosowań komercyjnych, rekreacyjnych i rządowych na całym świecie, agregaty prądotwórcze firmy Cummins oferują niezawodność i trwałość, której oczekują operatorzy oraz budowniczowie. Każdy główny podzespół naszych agregatów prądotwórczych — od silnika po alternator i układ sterowania — jest produkowany lub integrowany przez oddziały firmy Cummins.
Oznacza to, że wszystkie elementy agregatu prądotwórczego są zaprojektowane tak, aby działały w pełnej harmonii systemowej, zapewniając optymalną wydajność i maksymalną sprawność. A najlepszą informacją jest fakt, że w przypadku wszystkich agregatów prądotwórczych firma Cummins zapewnia pełne wsparcie i serwis największej na świecie sieci dystrybutorów i dealerów w branży oraz kompleksową gwarancję globalną.