Odniesienie do zestawu do tuningowania
- Odniesienie do numeru części
- Literatura serwisowa
- Odniesienie do zestawu do tuningowania
- Numer referencyjny elektromagnesu
Gotowy do zakończenia przeglądu? Zapewnij swojemu wiodącemu w branży hamulcowi Jake Brake® konserwację, na jaką zasługuje, aby zapewnić zwiększone bezpieczeństwo, lepszą kontrolę prędkości i wydłużoną żywotność hamulców, której oczekujesz. Ta strona pomoże Ci znaleźć odpowiedni zestaw do tuningu dla Jake Brake Twojego silnika. Możesz również pobrać nasz przewodnik referencyjny referencyjny Zakończ swój przegląd, aby szybko znaleźć odpowiednie części do swojego silnika.
Oryginalne części Jake Brake można kupić u producenta OEM silnika lub lokalnego centrum serwisowego. Wspólne komponenty Jacobs mogą być dostępne u wielu producentów OEM silników lub niezależnych dystrybutorów. Skorzystaj z naszego narzędzia do porównywania numerów części, aby dowiedzieć się, gdzie możesz je kupić.
Zawęź wyniki, wyszukując pełne lub częściowe numery modeli. Wyniki można również zawęzić, wybierając producentów silników z listy rozwijanej.
| Producent silników OEM | Model silnika | Model hamulca Jacobs | Numer części OEM zestawu do tuningu | Numer katalogowy zestawu do tuningu Jacobs | Instrukcja zestawu do tuningu | Gdzie kupić | Edytuj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | C10 | SERIA 310 | 143–6626 | 19502 | Pobierz | Części i serwis CAT | |
| CAT | C12 | SERIA 312 | 143–6626 | 019502 | Pobierz | Części i serwis CAT | |
| CAT | 3176 | 317, 317A, 317B, 317C | 143–6576 | 018158 | Pobierz | Części i serwis CAT | |
| CAT | 3176 | 317D, 317E | 143–6626 | 019502 | Pobierz | Części i serwis CAT | |
| CAT | SERIA 3306 | 336, 336A | 143–6623 | 019469 | Pobierz | Części i serwis CAT | |
| CAT | 3406 MECHANICZNE | SERIA 346 | 143–6479 | 014087 | Pobierz | Części i serwis CAT | |
| CAT | 3406 MECHANICZNE | 349, 349A | 143–6622 | 019461 | Pobierz | Części i serwis CAT | |
| CAT | 3406E, C15, C16, C18 | SERIA 340 | 143–6628 | 019654 | Pobierz | Części i serwis CAT | |
| Cummins | NH/NT | 25B, 30, 30E, 400, 400H | 3871418 | 013950 | Pobierz | Części i serwis Cummins | |
| Cummins | NH/NT | SERIA 401 | 3871535 | 017687 | Pobierz | Części i serwis Cummins |