Technologie paliw alternatywnych dają Ci moc, by pójść dalej
Rozwiązania w zakresie paliw alternatywnych są coraz popularniejszymi sposobami zasilania przedsiębiorstw we wszystkich branżach, jednocześnie pomagając im zmniejszyć wpływ na środowisko. Cummins oferuje właściwe rozwiązanie na każdym etapie dekarbonizacji.
Cummins jest Twoim partnerem na drodze do dekarbonizacji. Dzięki zasobom edukacyjnym i spersonalizowanemu wsparciu nasz zespół będzie Cię informował i pomagał na każdym kroku. Chociaż technologie paliw alternatywnych mogą zasilać różne branże, zdajemy sobie sprawę, że firmy posiadające floty pojazdów często stają przed konkurencyjnymi celami i z przyjemnością dzielimy się tym, jak technologie paliw alternatywnych mogą napędzać rozwój Twojej firmy.
Rozwój przyszłości dzięki technologiom paliw alternatywnych
Dostępne są różnorodne rozwiązania niskoemisyjne i bezemisyjne, aby spełnić szeroki zakres wymagań dotyczących silników i agregatów prądotwórczych.
Poznaj zalety paliw alternatywnych
Paliwa alternatywne mają wiele zalet wykraczających poza korzyści dla środowiska. Ponieważ każda firma ma unikalne potrzeby, paliwa alternatywne umożliwiają interesariuszom odkrywanie i odkrywanie rozwiązań, które najlepiej pasują do ich priorytetów i celów.
Zgodność z wymogami ochrony środowiska
Paliwa takie jak biodiesel i odnawialny olej napędowy pozostawiają mniejszy ślad węglowy, są biodegradowalne, nietoksyczne i wytwarzają mniej oparów niż paliwa tradycyjne.
Zwiększona wydajność
Mieszanki biodiesla i etanolu mają wyższe wartości cetanowe i oktanowe niż niemieszany olej napędowy lub benzyna, co zwiększa ich wydajność i przyspieszenie.
Wydłużony okres trwałości
W przeciwieństwie do benzyny i oleju napędowego, które działają tylko kilka miesięcy, niektóre paliwa alternatywne mogą być przechowywane w nieskończoność. Paliwa alternatywne, które oferują nieograniczony okres przydatności do spożycia, obejmują gaz ziemny, wodór i propan.
Zapoznaj się z zasobami ekspertów na temat paliw alternatywnych
Odkryj najnowsze osiągnięcia w technologii paliw alternatywnych i bądź na bieżąco z opiniami ekspertów Cummins.
Porównaj redukcję emisji w przypadku różnych paliw alternatywnych
To, jak powstają paliwa alternatywne, jest tak samo ważne, jak to, co dzieje się podczas spalania. Dowiedz się, jak silniki wysokoprężne wypadają na tle paliw alternatywnych.
Poznaj więcej korzyści płynących z technologii paliw alternatywnych
Paliwa alternatywne mogą pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i redukcji kosztów.
Paliwa alternatywne – często zadawane pytania
Przejście z paliw kopalnych na alternatywne źródła energii to długoterminowa inwestycja w dekarbonizację firmy. Jako najobficiej występujący pierwiastek, wodór jest łatwo dostępnym paliwem alternatywnym dla firm dążących do dekarbonizacji. Jednak kilka alternatywnych źródeł energii, w tym biodiesel, HVO i odnawialny gaz ziemny, może oferować odpowiednią kombinację elastyczności paliwowej oraz korzyści środowiskowych i ekonomicznych. Cummins może pomóc w znalezieniu odpowiedniej alternatywnej energii dla unikalnych celów Twojej firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i redukcji kosztów, dzięki czemu przejście będzie tak płynne, jak to tylko możliwe.
Gaz ziemny jest najczęściej stosowanym paliwem alternatywnym. Działa równie dobrze jak olej napędowy w pojazdach i jest stosowany w samochodach od dziesięcioleci. Gaz ziemny zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, takich jak NOx i cząstki stałe. Jest to popularne paliwo do ciężkich pojazdów poruszających się w środowisku miejskim, w tym śmieciarek, autobusów i ciężarówek dostawczych. Ponadto jest powszechnie stosowany w zastosowaniach stacjonarnych, takich jak wysokosprawne systemy kogeneracyjne, które dostarczają energię elektryczną, ciepło, a w niektórych przypadkach chłodzenie.