Technologia zasilania, na której możesz polegać

Cummins współpracuje z liderami we wszystkich kluczowych branżach na całym świecie, wprowadzając innowacje w zakresie inteligentniejszej i czystszej energii przyszłości. Nasza niezależność, skala działalności i globalny zasięg pomagają nam inwestować w tworzenie przełomowych i niezawodnych technologii jutra, aby wspierać Twój biznes już dziś.

Uzyskaj wgląd
Miasto z kolorowymi światłami

Budowanie elastycznych układów napędowych z wiedzą techniczną

Nasze kompleksowe portfolio technologii, od zaawansowanego oleju napędowego po biopaliwa, otwiera klientom drogę do zrównoważonego rozwoju, która prowadzi do właściwego rozwiązania we właściwym czasie. Stawiamy na indywidualne podejście – w końcu Twoja firma jest wyjątkowa. Taka powinna być też Twoja podróż do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Ewolucja zasilania na Twoich warunkach

W czasach szybkich zmian i zmieniających się przepisów towarzyszymy Twojej firmie dzięki doświadczeniu w zakresie technologii energetycznych, aby pomóc Ci osiągnąć cele w Twoim tempie. Zasługujesz na coś więcej niż jedno uniwersalne rozwiązanie. Pracujmy razem, aby połączyć dzisiejsze potrzeby energetyczne z możliwościami jutra.

Inwestowanie w przyszłość

Bez względu na to, gdzie znajdujesz się na swojej drodze dotyczącej ewolucji mocy, Cummins jest Twoim zaufanym neutralnym doradcą. Dzięki wszechstronnym platformom niezależnym od paliwa i szerokiej gamie rozwiązań w zakresie zasilania spełniamy Twoje wyjątkowe potrzeby – jak również potrzeby Twojej społeczności – zarówno teraz, jak i w przyszłości, bez względu na to, co przyniesie. Twój świat napędzany przez Cummins.

Napędzamy Twój świat

Kontroluj koszty, unikaj zakłóceń i zwiększaj wartość ekonomiczną

Gdy tradycyjna sieć energetyczna zawodzi, mikrosieć zapewnia niezależność i kontrolę. Integrując wiele źródeł energii, takich jak olej napędowy, gaz ziemny, energia wiatrowa lub słoneczna, mikrosieci pomagają monitorować pogodę, ceny mediów i dane dotyczące wydajności, aby pomóc utrzymać niskie koszty i ciągłość zasilania.

mikrosieć agregatów prądotwórczych

Zachowaj pewność siebie

Wiodąca w branży technologia zasilania. Globalna wiedza specjalistyczna w zasięgu ręki. Dzięki ponad 30 GW mocy zainstalowanej na całym świecie, Cummins zapewnia to, czego wymagają operatorzy centrów danych i obiektów o znaczeniu krytycznym, czyli 99,999% czasu sprawności i więcej. Rozplątaj złożoność i zyskaj zaufanie dzięki zaufanemu partnerowi.

centrum danych zasilane przez Cummins

Zasilanie dla każdego punktu opieki

Nie możesz sobie pozwolić na utratę zasilania w krytycznych momentach opieki. W Cummins nigdy nie przestajemy wprowadzać innowacji, aby pomóc Ci służyć Twoim pacjentom. Od niezawodnego zasilania awaryjnego po rozwiązania mobilne dla ambulatoryjnych placówek ratunkowych i operacyjnych – każdego dnia pomagamy opiece zdrowotnej osiągać lepsze wyniki.

chirurdzy zajmujący się pacjentem

Pełne wsparcie dla górnictwa

Pozyskiwanie materiałów, które utrzymują świat w ruchu, może oznaczać, że Twoja firma znajdzie się w ekstremalnym klimacie i warunkach. Zapewniamy unikalne rozwiązania dla górnictwa i niezachwiane wsparcie, aby pomóc Twojej firmie zwiększyć zrównoważony rozwój i obniżyć koszty.

ciągnik w kopalni

Mistrz niezawodnych innowacji

Od transportu o zerowej emisji spalin po elektryczne autobusy szkolne, technologia Cummins buduje lepsze środowisko dla następnego pokolenia, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i stały czas pracy, którego wymagają administratorzy i rodzice.

autobus szkolny

Niezawodna innowacja, która utrzymuje Cię na drodze

Nasza szeroka gama technologii silnikowych – w tym silników wysokoprężnych, na gaz ziemny i na paliwa alternatywne – spełnia potrzeby najbardziej wymagających zastosowań. Silniki Cummins, stworzone z myślą o najtrudniejszych wyzwaniach i objęte globalną siecią sprzedaży i serwisu, utrzymują świat w ruchu.

mężczyzna prowadzący ciężarówkę​​​​​​​

Transformacja energetyczna

Wykorzystujemy naszą wiedzę, aby opracowywać zrównoważone rozwiązania, które umożliwiają naszym klientom sukces, pozytywnie wpływają na nasze społeczności i chronią naszą planetę.

Miniatura filmu o przyszłości energii
Miniatura filmu o przyszłości energii

Przyszłość energii [zaawansowana]

Jesteśmy zobowiązani do oferowania szerokiej gamy rozwiązań energetycznych, dzięki czemu możemy zapewnić właściwe rozwiązanie w zakresie dekarbonizacji we właściwym czasie właściwemu klientowi.

osoba słuchająca seminarium w sali

Spostrzeżenia ekspertów branżowych

Zbuduj i wzmocnij swoją innowacyjność bez wysiłku dzięki tym webinariom.

wywiad do podcastu w studio

Podcast Power Onward

Czy wiesz, co napędza twój świat? Dołącz do nas, aby poznać postępy w transformacji energetycznej i sposób, w jaki kształtują one nasze codzienne doświadczenia.

Twój świat się zmienia

Pomożemy Ci w tym procesie.

Bądź na bieżąco z trendami, rozwojem i technologiami, dzięki którym Twoja firma będzie się rozwijać.