Informacje prasowe i kontakty z mediami

Przeglądaj i wyszukuj najnowsze komunikaty prasowe firmy Cummins wraz z powiązanymi materiałami, takimi jak dane kontaktowe i materiały do pobrania z mediów.

Zespół ds. mediów korporacyjnych Cummins jest do dyspozycji, aby zapewnić informacje, ułatwić udzielanie wywiadów, dostarczyć materiały pomocnicze i inną pomoc medialną.


Zapytania mediów: Zadzwoń pod numer +1-812-377-0500 lub zapoznaj się z danymi kontaktowymi dla mediów na tej stronie.

Filtruj zasoby prasowe

Potwierdzając swoje zaangażowanie w tworzenie zdrowszych i bardziej zrównoważonych społeczności, Cummins w Indiach, wiodący dostawca zintegrowanych rozwiązań energetycznych, wyznaczył kolejny kamień milowy w ewolucji inicjatywy Czystsze Powietrze Lepsze Życie (CABL, Cleaner Air Better Life), wprowadzając zaawansowany system wspomagania decyzji (DSS) dla zarządzania jakością powietrza...

Firma Cummins Inc. (NYSE: CMI) ogłosiła dzisiaj rozszerzenie swojej wielokrotnie nagradzanej oferty agregatów prądotwórczych o dużej mocy o rozwiązania oparte na platformie silnika QSK78 dla rynków 50 Hz, zapewniające wyjątkową wydajność, niezawodność i zrównoważony rozwój w centrach danych oraz zastosowaniach o znaczeniu krytycznym na całym świecie.

Firma Cummins Inc.   ogłosiła zawarcie umowy z Circe Energy na dostawę serii wysokowydajnych agregatów prądotwórczych na gaz ziemny o dużej mocy do obsługi skalowalnego rozwiązania mikrosieci zasilania podstawowego dla centrum danych HPC (High-Performance Computing) w Teksasie.

Firma Cummins Inc. (NYSE: CMI) otrzymała srebrną nagrodę w programie Consulting Specifying Engineer's (CSE) 2026 Produkt of the Year za zespoły agregatów prądotwórczych serii Centum™ S17 (600-1000 kW, 60 Hz) w kategorii Power.

Cummins India Limited (NSE: CUMMINSIND, BSE: 500480) Rada Dyrektorów Cummins India Limited (CIL) na dzisiejszym posiedzeniu dokonała przeglądu i zatwierdziła wyniki finansowe za kwartał i rok zakończony 31 marca 2026.

Rada Dyrektorów Cummins Inc. (NYSE: CMI) ogłosiła dzisiaj kwartalną dywidendę pieniężną z akcji zwykłych w wysokości 2,00 dolarów na akcję. Dywidenda zostanie wypłacona 4 czerwca 2026 r., akcjonariuszom zarejestrowanym w dniu 22 maja 2026 r.

Cummins Inc. (NYSE: CMI) oferuje swoim klientom szeroką gamę rozwiązań energetycznych, podążając wieloma ścieżkami naprzód, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów i planety dziś i w przyszłości.

Materiały do pobrania dla prasy