Zmienne uruchamianie zaworów
Zmienny napęd zaworów Jacobs® i systemy sterowania oferują cały zestaw rozwiązań, które pomogą Ci osiągnąć cele w zakresie wydajności, oszczędności paliwa i emisji. Może to obejmować zarówno w pełni elastyczne układy zaworowe, jak i bardzo specyficzną, ukierunkowaną zmienność.
- Zmniejsza emisję spalin
- Optymalizuje zużycie paliwa
- Zwiększona reakcja w stanach przejściowych
- Zarządzanie temperaturą układu oczyszczania spalin
- Indywidualne sterowanie cylindrem
- Łatwość integracji
- Czas reakcji cyklu na cykl
- Zmienny stopień sprężania
- Bezstopniowa modulacja hamowania
- Mechaniczna żywotność zaworu bez oleju jako opcja konfigurowalna
- Skalowalność od silników wysokoprężnych lub na gaz ziemny o średniej i dużej mocy do dużych silników wysokoprężnych lub na gaz ziemny
Zmienne uruchamianie zaworów umożliwia regulację otwierania i zamykania zaworu w czasie rzeczywistym, zachowując dokładną kontrolę ruchu zaworu. Tworząc hydrauliczne połączenie między krzywką a zaworem, VVA precyzyjnie dostraja silnik w całym zakresie roboczym. Pozwala to projektantowi silnika wydobyć z silnika doskonałe osiągi.
VVA jest jednym z najpotężniejszych i najbardziej opłacalnych narzędzi inżyniera do osiągania celów w zakresie wydajności układu pojazdu: spełniania zaostrzających się norm zużycia paliwa przy jednoczesnym utrzymaniu emisji i obniżaniu ogólnych kosztów układów silnika. Elegancki w swojej prostocie, VVA firmy Jacobs zapewnia środki do osiągnięcia pożądanego ruchu zaworów, integrując się przy minimalnym wpływie na ogólną konstrukcję silnika.