System pompowania opon Meritor (MTIS)™

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Przyczepy CDBS
System pompowania opon Meritor

Od ponad 20 lat zmniejszamy obawy branży związane z utratą ciśnienia w oponach. System pompowania opon Meritor (MTIS), w który wyposażono ponad 1 milionów naczep, pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie w oponach, aby zmniejszyć ich zużycie i zwiększyć oszczędność paliwa. Standardowa technologia wykrywania ciepła na końcach kół ThermALERT natychmiast ostrzega kierowcę o przegrzewających się końcach kół, dzięki czemu może on podjąć działania w celu uniknięcia uszkodzeń. Produkt MTIS może być instalowany na wszystkich głównych modelach osi przyczep w Ameryce Północnej. Jest on dostępny dla nowych przyczep i może być również doposażony w przyczepy już eksploatowane. Sprawdź kalkulator oszczędności MTIS, aby zobaczyć, jakie korzyści może to przynieść Twojej firmie.

Kalkulator oszczędności MTIS

 

Jak to działa:

  1. Sprężone powietrze z nawiewu cysterny przemieszcza się wzdłuż przewodu doprowadzającego powietrze do filtra
  2. Powietrze jest filtrowane przez filtr samoodpływowy w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń
  3. Powietrze pod ciśnieniem przepływa do skrzynki kontrolnej, gdzie ciśnienie jest regulowane do wstępnie ustawionej wartości PSI w oponie
  4. Regulowane powietrze przepływa ze skrzynki sterowniczej przez wydrążoną rurę osi do złącza obrotowego (trójnika)
  5. Powietrze jest przesyłane w razie potrzeby przez złącze obrotowe, przez przewody do opon i do opon

Cechy i korzyści

  • Zaniżone ciśnienie powoduje zwiększone i nierównomierne zużycie opon, co zwiększa częstotliwość ich wymiany; Utrzymując ciśnienie w oponach przez cały czas, MTIS wydłuża ich żywotność o 10%
  • MTIS zwiększa zużycie paliwa średnio o 1,4%, zgodnie z badaniem Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)
  • Producenci opon zalecają sprawdzanie ciśnienia w oponach co najmniej dwa razy w miesiącu, ale dzięki MTIS czas i wysiłek poświęcony na kontrolę opon znacznie się zmniejsza
  • MTIS znacznie zmniejsza ryzyko przebicia opony oraz potencjalnie kosztownych i niebezpiecznych konsekwencji, które się z tym wiążą
  • Standardowa technologia ThermALERT wykrywania ciepła na końcach kół natychmiast ostrzega kierowców o przegrzewających się końcach kół, dzięki czemu kierowcy mogą podjąć działania zapobiegawcze w celu uniknięcia uszkodzeń
  • Opony są głównym powodem kosztownych wezwań serwisowych, z których wiele można przypisać zwykłemu niedopompowaniu; MTIS praktycznie eliminuje te wezwania

Korzyści z MTIS™:

Konserwacja i pomoc drogowa

  • System MTIS zapobiega niedopompowaniu opon, co wydłuża żywotność bieżnika, zmniejsza zużycie paliwa i zmniejsza ryzyko pęknięcia opony.
  • Monitorowanie przepływu powietrza w czasie rzeczywistym powiadamia kierowców o problemach z oponami, zwiększając niezawodność floty.
  • System MTIS minimalizuje potrzebę częstej wymiany opon, maksymalizując wydajność operacyjną.

Elastyczność instalacji

  • Kompatybilny z większością typów przyczep i modeli osi, umożliwiając uniwersalny montaż.
  • Niższe koszty instalacji niż w przypadku alternatywnych systemów.

Koszty i wydajność

  • Wydłuża żywotność opon o 10% i zmniejsza zużycie paliwa o 1,4%.
  • Zmniejsza ryzyko pęknięcia opony, przestojów, mandatów i kar.
  • Obejmuje wykrywanie nieszczelności w celu łatwej diagnostyki i naprawy, co pozwala zaoszczędzić koszty.
  • Typowy zwrot z inwestycji (ROI) następuje w ciągu jednego do dwóch lat, w zależności od stopnia zużycia opon.

Filmy video:



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.