Numer referencyjny elektromagnesu

Gotowy do zakończenia przeglądu? Zapewnij swojemu wiodącemu w branży hamulcowi Jake Brake® konserwację, na jaką zasługuje, aby zapewnić zwiększone bezpieczeństwo, lepszą kontrolę prędkości i wydłużoną żywotność hamulców, której oczekujesz. Na tej stronie znajdziesz odpowiedni elektromagnes do hamulca Jake Twojego silnika. Możesz również pobrać nasz przewodnik referencyjnyZakończ swój przegląd, aby szybko znaleźć odpowiednie części do swojego silnika.

Oryginalne części Jake Brake można kupić u producenta OEM silnika lub lokalnego centrum serwisowego. Wspólne komponenty Jacobs mogą być dostępne u wielu producentów OEM silników lub niezależnych dystrybutorów. Skorzystaj z naszego narzędzia do porównywania numerów części, aby dowiedzieć się, gdzie możesz je kupić.

Zawęź wyniki, wyszukując pełne lub częściowe numery modeli. Wyniki można również zawęzić, wybierając producentów silników z listy rozwijanej.

Producent silników OEM Model silnika Model hamulca Jacobs Solenoid Jacobs 12V - Numer części Elektromagnesu 12V OEM - numer katalogowy Solenoid Jacobs 24V - Numer części Elektromagnesu 24V OEM - numer katalogowy Gdzie kupić Edytuj
CAT C10 SERIA 310 1024610 163–1533 1024617 163–1553
CAT C12 SERIA 312 1024610 163–1533 1024617 163–1553
CAT 3176 317, 317A, 317B, 317C 1024613 163–1550 Niedostępne Niedostępne
CAT 3176 317D, 317E 1024613 163–1550 Niedostępne Niedostępne
CAT SERIA 3306 336, 336A 1024614 163–1547 1025108 163–1535
CAT 3406 MECHANICZNE SERIA 346 1025106 163–1538 1024615 pojedynczych przewodów 163-1536 S/L
CAT 3406 MECHANICZNE 349, 349A 1024614 163–1547 Niedostępne Niedostępne
CAT 3406E, C15, C16, C18 SERIA 340 1024610 163–1533 1024617 163–1553
Cummins NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 1024613 3871707 1024616 3871708
Cummins NH/NT SERIA 401 1024613 3871707 1024616 3871708
Wyślij tę stronę pocztą e-mail