Navržení a letecká přeprava záložního napájení pro izolovanou vzdálenou chatu
Dodávky:
- Dieselový generátor Cummins 1000DQFAD 1000 kW 60 Hz
- Vlastní kryt, palivová nádrž a přídavné vybavení
- Návrh, dodávka a instalace
Výkon pro jedinečně obtížné místo
Nachází se hluboko v prostředí kaňonu na jihozápadě Spojených států, místo je mimořádně obtížně přístupné a je obvykle přístupné pouze pěšky, mulou nebo říčním plavidlem.
V rámci širšího programu modernizace vodohospodářské infrastruktury požadoval zákazník nové úpravny s podporou spolehlivého záložního napájení. Záložní napájení bylo nezbytné pro udržení nepřetržitého zásobování čistou vodou i během výpadků dodávek elektrické energie.
Technický partner vybral společnost Cummins, aby jí pomohla navrhnout a dodat balíček záložního napájení. Odlehlý terén, omezený přístup pro opravy a dodávky a potřeba spolehlivého servisu na místě 24/7 učinily odolnost kritickým požadavkem.
Společnost Cummins spolupracovala s projektovým týmem od konceptu přes dodávku zařízení na vývoji balíčku, který by odpovídal akustickým, přepravním a palivovým omezením staveniště. Tato spolupráce pomohla vytvořit robustní pohotovostní řešení pro jedinečnou vzdálenou instalaci.
"Pomáháme zákazníkům od technického návrhu až po komplexní dodávku zařízení. Cílem bylo vytvořit tichý a robustní balíček, který by uspokojil požadavky na dopravu, životní prostředí a výkon zároveň."
Chris Scott
Senior prodejní aplikační inženýr
Cummins Sales & Service, Henderson, CO

Překonání horka a náročného terénu pro včasné dodání
Společnost Cummins spolupracovala s projektovým týmem na návrhu a dimenzování záložní generátorové soupravy a jejího pomocného zařízení. Konečná specifikace se soustředila na dieselový generátor Cummins 1000DQFAD (1000 kW, 60 Hz) spolu s vlastním krytem chráněným proti povětrnostním vlivům, palivovou nádrží a souvisejícím příslušenstvím.
Klíčovým faktorem v návrhu byla nepřístupnost webu. Vybavení se mohlo dostat na místo pouze vrtulníkem, který stanovil přísné limity pro zvedání a úzké dodací okno, než letní teploty snížily dostupný výkon výtahu.
Návrh také musel vyhovět řadě environmentálních hledisek, aby uspokojil náročné akustické požadavky. Klient vyjádřil obavy, že motor a chladič generátorové soupravy by mohly způsobit dozvuk kolem prostředí kaňonu. Inženýři společnosti Cummins vytvořili kryt s vysokým tlumením zvuku, který je navržen tak, aby omezil hluk na 60 dBA ve výšce 23 stop. Vstupní a výstupní kryty byly přidány pro horizontální směrování zvuku a skříň byla vybavena dvojitými tlumiči pro minimalizaci hluku výfuku, s jedním tlumičem nemocničního stupně pro tlumení nízkofrekvenčního zvuku a sekundárním prstencovým tlumičem pro tlumení vysokých frekvencí.
Umožnění letecké přepravy
V úzké spolupráci s dalším dodavatelem projektu se společnost Cummins postavila výzvě letecké přepravy výkonového balíčku, jehož hmotnost 25 000 kilogramů (55 000 lb) překročila nosnost vrtulníku přibližně 7 000 kilogramů (15 500 lb). Týmy společnosti Cummins nejprve rozebraly zařízení na několik částí, včetně demontáže alternátoru a rozdělení krytu na tři části, takže každý kus mohl být letecky přepravován do kaňonu jeden po druhém. Technici společnosti Cummins na místě znovu sestavili zařízení a dokončili tak úspěšnou dodávku generátorové soupravy.
Umožnění a usnadnění budoucího tankování
Od plánování až po uvedení do provozu
Kromě návrhu a instalace nového generátoru, krytu a palivové nádrže spolupracovala společnost Cummins s projektovým týmem na řešení dlouhodobých problémů s doplňováním paliva, které vznikají v důsledku izolace lokality a drsných provozních podmínek.
Aby se minimalizoval počet budoucích dodávek paliva, byla základní nádrž na naftu dimenzována tak, aby maximalizovala skladování a zároveň zůstala praktická pro operace podporované vrtulníkem, když je prázdná.
Řešení také zahrnovalo skládací kontejnery pro přepravu paliva kompatibilní s vrtulníky a vlastní odsávací systém navržený tak, aby zjednodušil skutečnou přepravu z barelů do nádrže. Motorizovaný hadicový naviják, sací čerpadlo a permanentní systém leštění paliva byly integrovány pro podporu spolehlivého provozu v extrémním horku.
S generátorovou sadou, krytem a palivovou nádrží instalovanou podle plánu projekt demonstruje schopnost společnosti Cummins navrhovat, balit, přepravovat a uvádět do provozu řešení záložního napájení pro vysoce omezená prostředí, kde záleží na spolehlivosti, logistice, vlivu na životní prostředí a disciplíně harmonogramu současně.
Účel: Instalace robustních záložních systémů v řadě maloobchodních prodejen pohonných hmot BAPCO
Účel: Dodat nový zálohovací systém pro fázi 1 významného nového finančního datového centra
Účel: Dodat fázi 1 záložního napájecího systému pro první hyperškálovatelné datové centrum ve východní Africe