QSB7-G5

Frekvence

60 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 113 - 180 141 - 225
Pohotovostní režim 125 - 200 156 - 250

Certifikace

EPA stupěň 3

Dostupnost produktu

Severní Amerika

Použití

Pohotovostní režim pro obytné domy
Komerční průmyslové generátory
Generátor QSB7 G5

Přehled

Generátorové soupravy Cummins jsou plně integrované systémy výroby energie, které poskytují optimální výkon a spolehlivost pro stacionární pohotovostní aplikace.

Motor pro těžkou techniku – Robustní 4taktní průmyslový naftový motor Cummins QSB7 poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změny zatížení.

Alternátor – několik velikostí alternátorů nabízí volitelné spouštění motoru s nízkou reaktancí 2/3 rozteče vinutí, nízkým zkreslením průběhu při nelineárním zatížení a schopnost zkratu při poruše.

Řídicí systém - Elektronické řízení PowerCommand® 1.1 je součástí standardní výbavy a zajišťuje celkovou integraci systému, monitorování a řízení generátorové soupravy.

Funkce a výhody

  • Motor – Robustní 4taktní průmyslový naftový motor poskytuje spolehlivý výkon a rychlou odezvu na změny zatížení
  • Alternátor – několik velikostí alternátorů nabízí volitelné spouštění motoru s nízkou reaktancí 2/3 rozteče vinutí, nízkým zkreslením průběhu při nelineárním zatížení a schopnost zkratu při poruše.
  • Řídicí jednotka - Elektronické řízení PowerCommand® 1.1 je standardním vybavením a zajišťuje celkovou integraci systému generátorové soupravy včetně automatického dálkového spouštění/vypínání, přesné regulace frekvence a napětí, zobrazení alarmů a stavových hlášení, měření výkonu, automatického vypnutí při detekci poruchy a shody s NFPA 110 úrovně 1.
  • Otevřené a uzavřené - Volitelné hliníkové kryty SL1 a SL2 chránící před povětrnostními vlivy a tlumící zvuk, které odolávají zatížení větrem 180 MPH.
  • Výkon (LAT) - Standardní chladicí balíček zajišťuje spolehlivý provoz při okolní teplotě až 50 °C (122 °F).
  • Palivová nádrž - Dvoustěnné palivové nádrže jsou nabízeny jako volitelná zařízení, která nabízejí ekonomická a flexibilní řešení pro splnění rozsáhlých požadavků předpisů pro nádrže na naftu.
  • Emisní shoda - EPA T2
  • Zvedání a logistika - Otevřená - hmotnost za mokra: 1470 kg (3240 lb), Uzavřená - hmotnost za mokra: 1600 kg (3527 lb) - 1665 kg (3671 lb)
  • Tlumená zvuku - Volitelné hliníkové kryty SL1 a SL2 chránící před povětrnostními vlivy a tlumící zvuk, které odolávají zatížení větrem 180 MPH.
  • Barva - zelená nebo pískovcová
  • Baterie - Kapacita baterie: 2 x 850 ampérů na baterii při okolní teplotě 0 ° C (32 farenheita)
  • Nabíječka baterií - 100 ampérů
  • Ohřívač chladicí kapaliny - <4 °C (40 °F) - chladné počasí <-18 °C (0 °F) - extrémní chlad
  • Spolehlivost CumminsPohotovostní režim: 2 roky / 1000 hodin Primární režim: 1 rok / neomezený počet hodin Možnosti záruky v pohotovostním režimu na 3 a 5 let
Specifikace
Motor QSB7-G5
Vývrt 107 mm (4,21 palce)
Zdvih 124 mm (4,88 palce)
Zdvihový objem 6,7 l
Blok válců Litinový, řadový válec 6
Startovací napětí 2 x 12 V paralelně, záporné uzemnění
Palivová soustava Základní a regionální palivové nádrže
Standardní chladicí systém Spolehlivý provoz chladiče při vysokých okolních teplotách až do 50 °C
Alternátor Bezkartáčový, 4pólový, odolný proti odkapávání, otočné pole
Ovladač Elektronické řízení PowerCommand® 1.1 je součástí standardní výbavy a zajišťuje celkovou integraci systému generátorové soupravy včetně automatického dálkového spouštění/vypínání, přesné regulace frekvence a napětí, zobrazení alarmů a stavových hlášení, měření výkonu, automatického vypnutí při detekci poruchy a shody s NFPA 110 Level 1
Kapacita baterie 2 x 850 ampérů na baterii při okolní teplotě 0 °C (32 °F)
Palivová nádrž Dvoustěnné palivové nádrže jsou nabízeny jako volitelná výbava, která poskytuje ekonomické a flexibilní řešení pro splnění rozsáhlých požadavků předpisů pro nádrže na naftu
Hladina akustického výkonu @ 7m *S ohledem na nejistotu 2dB(A) 72–73 dB(A)
model generátoru
Technický list
Hz
Primární kW / kVA
Pohotovostní kW / kVA
druh paliva
60
113 / 141
125 / 156
Nafta
60
135 / 169
150 / 188
Nafta
60
160 / 200
175 / 219
Nafta
60
180 / 225
200 / 250
Nafta


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.


Spojte se s námi