Ocenění díky inovacím
Vítěz ocenění CSE produktu roku 2021 a ocenění za vizi NFMT FacilitiesNet
Již více než 80 let společnost Cummins Inc. (NYSE: CMI) Power Generation předefinovává spolehlivá zařízení pro přenos energie a v května roku 2021 představila novou řadu přepínačů napájení na severoamerické trhy: Přepínače napájení PowerCommand® řady X, která byla nyní oceněna dvěma prestižními průmyslovými oceněními:
- Ocenění za produkt roku 2021 Consulting Specifying Engineers (CSE)
- 2021 NFMT FacilitiesNet Vision Award
Přepínače napájení byly navrženy v reakci na požadavky trhu po vysokém výkonu u jmenovitých výdržných a uzavíracích zařízení (WCR), snadnější výběr pro zařízení na ochranu proti přepětí, zjednodušené strategie selektivní koordinace a potřebu inteligentnějšího a integrovanějšího ovládání. Nejdůležitější je, že řada X byla testována a certifikována podle nejvyššího a nejpřísnějšího standardu v oboru, norma UL1008 pro zařízení s bezpečnostním přepínačem napájení, což odráží důležitost bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu, které jsou kritické pro aplikace v energetických systémech.
Srdcem designu přepínače napájení řady X je mechanismus High Endurance Mechanism (HEM) s patentovanou technologií Cummins blow-on. Technologie blow-on umožňuje vysoké krátkodobých jmenovitých hodnotách, které byly navrženy tak, aby se minimalizovalo kontaktní poškození během poruchových podmínek. To znamená, že přepínače napájení mají schopnost udržet kapacitu až 100 % jmenovité zátěže, což umožňuje vysokou schopnost přežití v extrémních poruchových podmínkách, a to jak při vypuzení, tak v trvání, které často vyfukují nebo poškozují jiné přepínače napájení. Díky vysokým krátkodobým hodnotám lze minimalizovat nákladné opravy nebo nepříjemné prostoje.
Přepínače napájení jsou vybaveny nejmodernějším, plně integrovaným ovládáním: PowerCommand® 80. Ovládání je vybaveno 4.3" barevným displejem LCD s podsvícením LED a měkké dotykové tlačítka pro snadné ovládání a navigaci na obrazovce. Kromě toho jsou v tomto ovládacím prvku přístupné všechny snímání, kontrolní algoritmy, měření kvality napájení, řízení zatížení, diagnostika, logování událostí a komunikace bez potřeby dalšího hardwaru nebo složitých nastavení.
Při vstupu z více než 1.000 konzultačních inženýrů byly přepínače napájení PowerCommand® řady X navrženy pro optimalizovaný výkon a zjednodušený provoz a představují novou generaci inovací a konstrukce napájecích soustav pro spolehlivý přenos energie mezi sítí a kritickým záložním napájením.
Klikněte na a zjistěte více o tomto oceněném zařízení pro přepínače napájení od společnosti Cummins Power Generation.
Související Tagy