製品の在庫状況
北米
用途
CDBSトレーラー
CDBSトラック
防衛産業
STEELite X30軽量ブレーキドラムは、長距離輸送や重量の影響を受けやすい用途において、より高い積載量とより低いメンテナンスコストを提供します。強度と優れた製造公差を考慮して設計されたSTEELite X30は、一般的なタンデムアクスルトラクター/トレーラーの組み合わせと比べ200ポンド以上軽く、連邦の停止距離要件を満たします。STEELite X30は、信頼性と耐退色性を向上させるために最先端の素材と製造工程で製造されており、最も一般的なホイールエンド構成と互換性があります。
機能 & メリット
- 特許取得済みの機械バランスプロセスにより、溶接重量を排除し、バランスの取れた動作を実現
- 独自のスピンキャスト製法により、グレーアイアンライナーを外殻に融合し、停止性能を最適化
- 特許取得済みの独自の一体型スピン成形設計により、標準的なキャストドラムに比べて最大20%の軽量化を実現し、溶接のつなぎ目をなくして、長寿命化とメンテナンスの軽減を可能にします
STEELite X30™
製品の特徴
特許製法による一体型のスピン成形スチール製シェル設計により、ライフサイクルを延長
独自のスピンキャスト製法により、グレーアイアンライナーを外殻に融合し、最適な停止性能を実現
特許取得済みのマシンツーバランスプロセスにより、溶接ウェイトが不要になり、バランスの取れた動作を実現
特許製法による一体型のスピン成形スチール製シェル設計により、ライフサイクルを延長
独自のスピンキャスト製法により、グレーアイアンライナーを外殻に融合し、最適な停止性能を実現
特許取得済みのマシンツーバランスプロセスにより、溶接ウェイトが不要になり、バランスの取れた動作を実現