410 Gドラムブレーキ

製品の在庫状況

アジア太平洋

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBSトレーラー
CDBSトラック
410 G S-cam ドラムブレーキ

410 G S-cam ドラムブレーキは、さまざまなブレーキ要件や寿命要件に対応できるよう、シュー幅(180 mm、220 mm)とライナーグレードを豊富に取り揃えております。柔軟な取り付け構成により車両のパッケージングが容易になり、さらにシューの迅速な交換設計により修理とメンテナンス時間を最小限に抑えられます。このブレーキは、幅広い用途に対応するようトルク要件帯域を幅広く設定して設計されています。アスベスト未使用のライナーを使用した410Gドラムブレーキは、最高の耐久性、性能、安全性を実現します。

機能 & メリット

  • 高い安全性と停止力を備えた優れたブレーキ性能
  • 使われる部品数を少なくすることでブレーキのメンテナンスを容易にし、ブレーキの長寿命化と安定した信頼性を確保
  • 製造された各スチールシューに剛性のあるダブルウェブを備えたツインアンカーピン設計により、シューフロートなしで安定したアライメントとポジティブブレーキが保証されます
  • S-camは優れたブレーキ応答を発揮し、ブレーキング中も一定のブレーキ圧を提供します
ブレーキモデル 定格(Kg m単位) ブレーキオフセット(mm単位) シューの幅(mm単位)
410 G 2520 69.00 180/220


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。