ELSA 250H エアディスクブレーキ

製品の在庫状況

ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ

用途

CDBS建設および公共事業
防衛産業
ELSA 250H エアディスクブレーキ

ELSA 250Hエアディスクブレーキは、25インチホイール用に設計されています。このブレーキはELSAブレーキ製品ラインに属し、メンテナンスが簡単です。

機能 & メリット

  • ピストンエアディスクブレーキ
  • 用途/デューティサイクルに応じて選択可能なフレームとエアチャンバーの設置角度オプション
  • 各シールインターフェースで利用可能な二次シーリング(任意)
  • 摩耗の感知と表示機能、および摩耗面の硬化剤がオプションとして利用可能
  • 他のELSAブレーキと高いレベルで共通性を確保できるアフターマーケットサービスキット
  • クラスをリードするELSAブレーキ製品ラインに属する製品
  • 25インチホイール用途向けに設計
  • 簡単メンテナンス
アクチュエーション(タイプ) ホイールサイズ(インチ) 最大車両(トン単位のGAW) ローター径(ディスク) ドラム径(ドラム) ローターの厚さ(ディスク)シューの幅(ドラム) パッドエリア(ディスクのみ) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(アキシャル - ディスクのみ)(単位:kg) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(ラジアル - ディスクのみ) ブレーキトルク ミディアムデューティー使用(最大トルクでのサイクルの1.5%、、合計1175万)(単位:kNm) ブレーキトルクヘビーデューティー使用(最大トルクでのサイクルの5.0%、合計125 万回)(単位:kNm) エアチャンバー角度(ディスクのみ)(単位:度) その他要素
エア(ツインピストン) 25 - 500 45 203 45 - - 30 - アキシャル


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。