ELSA 225L エアディスクブレーキ

製品の在庫状況

ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBSトレーラー
ELSA 225L エアディスクブレーキ

ELSA 225Lエアディスクブレーキは、軽量用途向けに設計されており、さまざまな用途に対応するフレームオプションを備えています。

機能 & メリット

  • ツインピストンエアディスクブレーキ
  • 用途/デューティサイクルに応じたフレームオプション
  • 各シールインターフェースで利用可能な二次シーリング(任意)
  • 摩耗の感知と表示、およびエアチャンバーの設置角度のオプションあり
  • 他のELSAブレーキと高いレベルで共通性を確保できるアフターマーケットサービスキット
  • クラスをリードするELSAブレーキ製品ラインに属する製品
  • 軽量
  • 特に軽荷重(長距離輸送トレーラーなど)用途向けに設計
  • 簡単メンテナンス
アクチュエーション(タイプ) ホイールサイズ(インチ) 最大車両(トン単位のGAW) ローター径(ディスク) ドラム径(ドラム) ローターの厚さ(ディスク)シューの幅(ドラム) パッドエリア(ディスクのみ) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(アキシャル - ディスクのみ)(単位:kg) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(ラジアル - ディスクのみ) ブレーキトルク ミディアムデューティー使用(最大トルクでのサイクルの1.5%、、合計1175万)(単位:kNm) ブレーキトルクヘビーデューティー使用(最大トルクでのサイクルの5.0%、合計125 万回)(単位:kNm) エアチャンバー角度(ディスクのみ)(単位:度) その他要素
エア(ツインピストン) 22.5 - 402 - 410 - 430 - 434 - 161-182 34 43 27 24 - アキシャルまたはラジアル


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。