ヘビーデューティー S-Cam ドラムブレーキ

製品の在庫状況

ヨーロッパ、アジア太平洋、北米、ラテンアメリカ

用途

農業用
CDBSバスと長距離バス
CDBS建設および公共事業
CDBS消防・救助
CDBS地上サービス機器
CDBSヘビーホール
CDBSリフトトラック
CDBSマテリアルハンドリング
CDBS移動式クレーン
CDBSポートトラクター
CDBS給油機
CDBS除雪機
CDBS牽引車
CDBSトラック
防衛産業
ヘビーデューティー S-cam ドラムブレーキ

ヘビーデューティー S-Cam ドラムブレーキは、厳しい用途に必要な性能を発揮し、効率性を向上させます。また、整備時のメンテナンス性をより迅速かつ容易にするために開発された鋳造および加工シューオプションにより、柔軟な取り付けパッケージを提供します。

機能 & メリット

  • 摩擦ライニングの形状を最適化することで、摩擦材を追加装着することができます
  • 0.906インチ、1.75インチ、2.5インチのオフセットオプションで、ほとんどの用途に対応
  • 1.75インチと2.5インチのオフセットは、16.5インチと18インチのサイズで利用可能
  • 20.25インチサイズには0.81インチオフセットを標準装備
  • 利用可能なスラックアジャスターの長さ:5.5インチ、6.0インチ、6.5インチ、7.0インチ
  • 利用可能なサービス&スプリングブレーキの各アクチュエータ:24インチ、30インチ、36インチ
  • アクチュエータ取り付け用のチャンバーブラケットとリモートマウントのオプションにより、柔軟なパッケージングを実現
  • 特殊な職務にも対応できるよう、摩擦材を幅広くご用意
ブレーキサイズ:インチ(mm) シューの幅:インチ(mm) 摩擦ライニング(FMSI番号) 公称トルク* Lbf.in (kN.M) 最小ホイールサイズ:インチ(mm) GAWRの範囲:ポンド(トン) 用途
16.5 (419) Qタイプ 5 (139) 4720 173,000 (19.5) 22.5 (571) 10,000~14,000
(4.5~6.3)
重量貨物輸送およびオフハイウェイでの建設、消防&救助、マテリアルハンドリング、建設&ユーティリティ
6 (152) 4715 14,000~20,000
(6.3~9.0)
7 (178) 4707 17,000~23,000
(7.7~10.4)
7 (178) HD 4707 17,000~26,000
(7.7~11.8)
8.625 (219) 4711 17,000~25,000
(7.7~11.3)
16.5 (419) Pブレーキ 6 (152) 4715A 190,000 (21.4) 22.5 (571) 14,000~20,000
(6.3~9.0)
バス・大型バス、 重量貨物輸送、オフハイウェイでの建設
7 (178) 4515G 210,000 (23.7) 24 (609) 25,000~30,000
(11.3~13.6)
8.625 (219) 4728 260,000 (29.3) 25 (635) 23,000~30,000
(11.3~13.6)
18 (457) Pブレーキ 7 (178) 4669 210,000 (23.7) 24 (609) 25,000~30,000
(11.3~13.6)
農業用
20.25 (514) Pブレーキ 5 (127) 4470 260,000 (29.3) 25 (635) 最大90,000 (最大40.8) 重量貨物輸送、オフハイウェイでの建設、移動式クレーン
7 (178) 4462A


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。