ELSA 225E エアディスクブレーキ

製品の在庫状況

ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBS建設および公共事業
CDBSトレーラー
CDBSトラック
防衛産業
ELSA 225E エアディスクブレーキ

ELSA 225Eエアディスクブレーキは軽量設計でメンテナンスが容易であり、あらゆる用途に対応できるよう、さまざまなフレームオプションをご用意しています。

機能 & メリット

  • ツインピストンエアディスクブレーキ
  • 用途/デューティサイクルに応じたフレームオプション
  • 摩耗の検知・表示機能利用可能(オプション)
  • 他のELSAブレーキと高いレベルで共通性を確保できるアフターマーケットサービスキット
  • クラスをリードするELSAブレーキ製品ラインに属する製品
  • 軽量
  • 特に軽荷重(長距離輸送トレーラーなど)用途向けに設計
  • 摩耗検知、エアチャンバー設置角度、各シールインターフェースで利用可能な二次シーリングのオプションあり
  • 簡単メンテナンス
アクチュエーション(タイプ) ホイールサイズ(インチ) 最大車両(トン単位のGAW) ローター径(ディスク) ドラム径(ドラム) ローターの厚さ(ディスク)シューの幅(ドラム) パッドエリア(ディスクのみ) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(アキシャル - ディスクのみ)(単位:kg) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(ラジアル - ディスクのみ) ブレーキトルク ミディアムデューティー使用(最大トルクでのサイクルの1.5%、、合計1175万)(単位:kNm) ブレーキトルクヘビーデューティー使用(最大トルクでのサイクルの5.0%、合計125 万回)(単位:kNm) エアチャンバー角度(ディスクのみ)(単位:度) その他要素
エア(ツインピストン) 22.5 - - - - - - 35 31 - アキシャルまたはラジアル


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。