B-Frame™ Quadraulic ブレーキ

製品の在庫状況

ヨーロッパ

用途

CDBSトラック
B-Frame Quadraulic​​​ブレーキ

B-Frameは、メンテナンスを容易にする機能を備え、安定して優れた性能を発揮します。

機能 & メリット

  • 摩耗の検知・表示機能利用可能(オプション)
  • 他のELSAブレーキと高いレベルで共通性を確保できるアフターマーケットサービスキット
  • 片面スライディングキャリパー
  • 一体型機械式パーキング装置の配置
  • 代替ピストン直径 (54 mm - 68 mm)
  • 簡単なパッド交換
アクチュエーション(タイプ) ホイールサイズ(インチ) 最大車両(トン単位のGAW) ローター径(ディスク) ドラム径(ドラム) ローターの厚さ(ディスク)シューの幅(ドラム) パッドエリア(ディスクのみ) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(アキシャル - ディスクのみ)(単位:kg) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(ラジアル - ディスクのみ) ブレーキトルク ミディアムデューティー使用(最大トルクでのサイクルの1.5%、、合計1175万)(単位:kNm) ブレーキトルクヘビーデューティー使用(最大トルクでのサイクルの5.0%、合計125 万回)(単位:kNm) エアチャンバー角度(ディスクのみ)(単位:度) その他要素
油圧式(ツインピストン) - 11 304-324 30 107 14,9 - 17,6(サービスブレーキ) - 18,3 - 20,9(パーキングブレーキ) 自然吸気 - 8 - -


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。