製品の在庫状況
北米
用途
CDBSトレーラー
1世紀以上にわたり、ドライバーとオーナーは、ヘビーデューティー業界を推進し続けるために、当社のトレーラーアクスルソリューションを利用してきました。当社のアフターマーケット ホイールエンド ハブサービスキットには、3年および5年の延長保証が付属しています。
機能 & メリット
シール
- 取り付けに特殊な工具やドライバーは必要ありません
- マルチゾーンラビリンス設計と低摩擦バリアにより、比類のない耐久性と汚染からの保護を実現
- 水素化ニトリルブタジエンゴム(HNBR)は、より高い温度と優れた耐摩耗性という利点をさらに提供します
テンパーロックナット
- ベアリングを適切な設定でしっかりと維持する保持リングシステムを特徴とするツーピース設計
- RP618ごとにインストールするか、TP1914を参照してください
- ドクタープリロードツールを使用したオプションの設置
ハブキャップ
- 標準装備、およびMeritor®タイヤインフレーションシステム(MTIS)対応設計で利用可能
- MTISは、トレーラーのタイヤの空気圧を適正に保って摩耗を減らし、燃費を向上させます
ベアリング
- メリトールブランドのホイールベアリング
- 承認を得るには広範なテストが必要
- 硬化ベアリングを使用