ELSA 225H エアディスクブレーキ

製品の在庫状況

ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBS消防・救助
CDBSトラック
防衛産業
ELSA 225H エアディスクブレーキ

ELSA 225Hエアディスクブレーキは軽量設計で、フレーム、シーリング、エアチャンバー角度が選べます。

機能 & メリット

  • ツインピストンエアディスクブレーキ
  • 用途/デューティサイクルに応じて選択可能なフレームとエアチャンバーの設置角度オプション
  • 各シールインターフェースで利用可能な二次シーリング(任意)
  • 摩耗の検知および表示、摩擦面の硬化のオプションが利用可能
  • 他のELSAブレーキと高いレベルで共通性を確保できるアフターマーケットサービスキット
  • クラスをリードするELSAブレーキ製品ラインに属する製品
  • 軽量30kNmブレーキ
  • 簡単メンテナンス
アクチュエーション(タイプ) ホイールサイズ(インチ) 最大車両(トン単位のGAW) ローター径(ディスク) ドラム径(ドラム) ローターの厚さ(ディスク)シューの幅(ドラム) パッドエリア(ディスクのみ) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(アキシャル - ディスクのみ)(単位:kg) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(ラジアル - ディスクのみ) ブレーキトルク ミディアムデューティー使用(最大トルクでのサイクルの1.5%、、合計1175万)(単位:kNm) ブレーキトルクヘビーデューティー使用(最大トルクでのサイクルの5.0%、合計125 万回)(単位:kNm) エアチャンバー角度(ディスクのみ)(単位:度) その他要素
エア(ツインピストン) 22.5 - 430 - 432 - 434 - 500 45 200-226 37 45 31 25 0, +/- 12 一体型サドル付きアキシャルまたはラジアル利用可能。タンジェンシャルマウント式あり


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。