ELSA 195エアディスクブレーキ

製品の在庫状況

ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBSトレーラー
CDBSトラック
ELSA 195エアディスクブレーキ

ELSA 195エアディスクブレーキは、クラスをリードするELSAブレーキ製品ラインに属し、ライトデューティーや中型バスなど、あらゆる用途に対応できるよう様々な種類を取り揃えております。

機能 & メリット

  • ツインピストンエアディスクブレーキ
  • 用途/デューティサイクルに応じたフレームオプション
  • 摩耗の検知・表示機能利用可能(オプション)
  • 他のELSAブレーキと高いレベルで共通性を確保できるアフターマーケットサービスキット
  • クラスをリードするELSAブレーキ製品ラインに属する製品
  • 軽荷重用(長距離輸送トレーラーなど)から重荷重用(中型バスなど)まで、さまざまな用途に最適
  • 摩耗検知、エアチャンバー設置角度、各シールインターフェースで利用可能な二次シーリングのオプションあり
  • 簡単メンテナンス
アクチュエーション(タイプ) ホイールサイズ(インチ) 最大車両(トン単位のGAW) ローター径(ディスク) ドラム径(ドラム) ローターの厚さ(ディスク)シューの幅(ドラム) パッドエリア(ディスクのみ) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(アキシャル - ディスクのみ)(単位:kg) ブレーキ質量(ディスクブレーキ用パッド付き、ドラム用シュー付き)(ラジアル - ディスクのみ) ブレーキトルク ミディアムデューティー使用(最大トルクでのサイクルの1.5%、、合計1175万)(単位:kNm) ブレーキトルクヘビーデューティー使用(最大トルクでのサイクルの5.0%、合計125 万回)(単位:kNm) エアチャンバー角度(ディスクのみ)(単位:度) その他要素
エア(ツインピストン) 19.5 - 375-378 45 160 34 37 17 18(Hモデル)&14(L モデル) - アキシャルまたはラジアル


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。