製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ
用途
CDBSバスと長距離バス
CDBS建設および公共事業
CDBSトラック
防衛産業
トラックやトレーラーの長距離輸送や業務用途向けの Q+ Sドラムブレーキは、安定した性能と停止距離を誇り、メンテナンスも簡単です。幅の広いブレーキシューパッケージと先進の摩擦材を採用したQ+ Sは、ライニングの寿命を延ばします。
機能 & メリット
- 業界をリードする摩擦材で、メンテナンス間隔を延長
- ライニングの寿命を延ばし、総所有コストを削減
- 改良されたカムシャフトブッシングとダブルアンカーピン設計により、メンテナンス回数とダウンタイムを最小限に抑えます
- プレススチールスパイダーのオプションを活用すると、鋳造スパイダーと比較してブレーキ1個あたり3 kgの軽量化を実現し、耐久性や性能を損なうことなく燃料効率を高め、積載量をを最大化します
- 特許取得済みのクイックチェンジシューで、ダウンタイムを最小限に抑えます