製品の在庫状況
北米
用途
CDBSトレーラー
CDBSトラック
長距離輸送およびトレーラー用途向けに特別に設計されたEX+ LSエアディスクブレーキは、軽量でありながら優れた性能を発揮します。実績があり信頼性の高い EX+ アーキテクチャをベースにしたこの新しいコンポーネントは、お客様のニーズ以上の性能を発揮できるよう、包括的にテストされています。
機能 & メリット
- 大径ピストンがテーパの摩耗を抑制し、パッドの寿命を延ばします
- 実績のあるEX+ブレーキシステムをベースにしたアジャスター機構
- N型摩擦を標準装備、2025銅含有量規制に準拠したブレーキパッド
- ピストンシールを熱や遺物から保護し、ブレーキ寿命を延長
- トラックやトレーラー用の一般的なパッドやサービス項目
オプション装備品
- ポジティブパッド リトラクション(+PR):摩擦カップルで空転クリアランスを確保し、パッドの寿命と燃費を向上
- 電子パッド摩耗警告インジケーター:パッドの摩耗を感知し、パッドの交換時期が近付いたことを即座に通知
- パッド+ローターシールド:ブレーキに侵入する汚染物質からの保護を強化
在庫情報については、Driveforce 担当者にお問い合わせください。
EX+ ™ LS エアディスクブレーキ
製品の特徴
ピストンとプッシャーの機能を統合することで、ローターの力と方向に関係なく、パッドを所定の位置に固定しながら遊びをなくし、力を分散させます
ピストン径は大手競合他社製シングルピストンブレーキの2倍と大きく、テーパ摩耗を制御することによりパッド寿命を延ばします
N型摩擦、2025銅含有量規制に準拠したブレーキパッドを標準装備
ピストンとプッシャーの機能を統合することで、ローターの力と方向に関係なく、パッドを所定の位置に固定しながら遊びをなくし、力を分散させます
ピストン径は大手競合他社製シングルピストンブレーキの2倍と大きく、テーパ摩耗を制御することによりパッド寿命を延ばします
N型摩擦、2025銅含有量規制に準拠したブレーキパッドを標準装備
ビデオ: