Quadraulic™ ディスクブレーキ

製品の在庫状況

北米

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBSトラック
Quadraulic​​​​​​​油圧ディスクブレーキ

中負荷トラックおよびバス用途向けのQuadraulic油圧ディスクブレーキは優れた停止性能を備え、ダウンタイムを減らします。64mmと70mmのピストンサイズが選べるこれらブレーキは、19.5インチx6.75インチ以上のホイールに装着可能です。

機能 & メリット

  • 固定マウントによりスライドピンの焼き付きをなくし、優れた停止性能を発揮
  • 対向ピストンがブレーキ抵抗を最小限に抑え、燃料効率を最大限に高めます
  • パッドを素早く交換できることでメンテナンス時間が短縮され、さらに誤った取り付けや油圧ホースの損傷を防ぎます
  • 優れた摩擦材が性能を高め、総所有コストを削減
  • 革新的なフェノールピストン設計により、ローター温度が高くても流体の沸騰を防止
  • 電気メッキコーティングにより、外部腐食や内部汚染を防ぐ


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。