製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBS建設および公共事業
CDBSトレーラー
CDBSトラック
防衛産業
トラック/トレーラーの長距離輸送および業務用途向けのQ+ドラムブレーキは、安定した性能と停止距離、優れた耐久性を備え、ダウンタイムを減らします。幅広のブレーキシューパッケージと先進の摩擦材を採用した Q+ は、ライニングの寿命を延ばしつつ、保有車両が停止距離短縮規制を満たせるようにします。自動車メーカーが新しいFMVSS-121停止距離要件を満たせるよう設計された当社のドラムブレーキは、依然として業界標準となっています。
機能 & メリット
- 業界をリードする摩擦材で、メンテナンス間隔を延長
- ライニングの寿命を延ばし、総所有コストを削減
- 改良されたカムシャフトブッシングとダブルアンカーピン設計により、メンテナンスとダウンタイムを最小限に抑えます
- 非常に腐食性の高い環境やデューティサイクルでの錆つきに対する優れた保護性能を発揮する、PlatinumShield™コーティング技術の利用が可能(オプション)
- 型打ちスチール製スパイダーオプションは、耐久性や性能を損なうことなく、ブレーキ1個あたり6.5ポンドの軽量化を実現し、燃料効率を向上させ、積載量を最大化します
- 特許取得済みのクイックチェンジシューで、ダウンタイムを最小限に抑えます
Q+ ™ ドラムブレーキ
製品の特徴
メンテナンスを最小限に抑えるカムシャフトブッシング
カムを最適化することにより、ライニングを使用している間ずっと安定したトルクを実現
業界をリードする摩擦材により、均一な摩耗と安定した性能を実現
保守作業可能なデュアルアンカーピン設計により、耐久性を高め、ノイズを低減
PlatinumShield™ IIIコーティング技術を活用することにより、錆つきに対する優れた保護性能を発揮
メンテナンスを最小限に抑えるカムシャフトブッシング
カムを最適化することにより、ライニングを使用している間ずっと安定したトルクを実現
業界をリードする摩擦材により、均一な摩耗と安定した性能を実現
保守作業可能なデュアルアンカーピン設計により、耐久性を高め、ノイズを低減
PlatinumShield™ IIIコーティング技術を活用することにより、錆つきに対する優れた保護性能を発揮