製品の在庫状況
ヨーロッパ、北米、アジア太平洋、ラテンアメリカ
用途
CDBSバスと長距離バス
CDBS建設および公共事業
CDBSヘビーホール
CDBSリフトトラック
CDBSマテリアルハンドリング
CDBSポートトラクター
CDBSトラック
防衛産業
ウェッジドラムブレーキは、コンパクトな設置枠で強力なトルクを提供します。
機能 & メリット
- 標準装備の加工シュー(オプションで摩耗インジケーター搭載可能)
- シングルおよびダブルアクチュエーションにより、同じサイズのブレーキパッケージでトルクを増加させることが可能
- 空気または油圧式およびサービス/パーキングアクチュエーション利用可能
- 一体型自動調整により、外付けスラックアジャスターが不要
- フローティングシューシステムはドラムに均等に負荷をかけ、ライニングの摩耗とドラムの寿命を最適化します(ダブル作動オプション)
- 12°、14°、16°のウェッジアングルが利用可能(15インチと410mm)
- さまざまな用途に合わせて選べる摩擦材