Nejdéle fungující dvoupalivový motor na trhu
Cummins QSK50 T4 Dual Fuel je vyroben speciálně pro dnešní průmysl. Nabízí největší úsporu nafty a pracuje déle než jakýkoli jiný dvoupalivový motor na trhu, s prokázanou životností do generální opravy (LTO) více než 20,000 hodin. Je to dvojí palivo - udělané správně.
Dvoupalivový motor QSK50 Tier 4
Optimalizace produktvity
Dáme vám to přímo - stejně jako vždycky. Pokud jde o úspory nafty u duálního paliva, je důležitá míra substituce. Ale to není všechno. K celkové úspoře paliva přispívá mnoho faktorů, včetně účinnosti nafty, spotřeby zemního plynu a otáček motoru. U dvoupalivového motoru QSK50 T4 jsme všechny tyto faktory pečlivě vyvážili, abychom dosáhli nejen vysoké míry substituce, ale také největší úspory paliva v oboru.
Optimalizace úspor
Naše dvoupalivové řešení QSK50 s certifikací EPA Tier 4 Final poskytuje maximální míru substituce 70 % při ideálním provozním rozsahu 1 500–1 950 ot/min. V kombinaci s naší jedinečnou recepturou spalování dokáže dvoupalivový motor QSK50 T4 maximalizovat úspory nafty rychlostí, které se dnes nikdo jiný na trhu nevyrovná.
Úspora nafty za hodinu, na jednotku:
370 l / h - 113 l / h = 257 l / h ušetřeno na jednotku*
Úspora nafty za rok (2 000 čerpacích hodin) na jednotku:
257 l/h x 2 000 h = 514 000 l/rok ušetřených na jednotku*
Váš největší partner na místě vrtu
provozních hodin u jednotek na dvě paliva
provozních hodin ropného pole T4
jednotek QSK50 T4 v terénu
prověřených hodin LTO, více než kdokoli jiný v kategorii
Zažijte výkon, který je stvořen pro tuto chvíli
QSK50 T4 Dual Fuel poskytuje dynamický stav systému a kontrolu
Kompletní analýza poruchových režimů a účinků (FMEA), více úrovní alarmů, vyvážení banky válců a vícebodové monitorování společně poskytují kompletní obraz systému, který zdůrazňuje:
- Signál zatížení z řídicího modulu motoru (ECM)
- Monitorování otáček motoru z ECM
- Monitorování teploty výfukových plynů
- Monitorování vibrací
- Monitorování okolní teploty
- Monitorování tlaku referenčního plynu
QSK50 Dual Fuel vám ušetří čas, protože provoz vašeho pracoviště zůstává konstantní. Šetří vám peníze tím, že snižuje náklady na palivo. A chrání vaši produktivitu tím, že udržuje povinnosti vašich techniků stejné.
Možnosti modernizace na duální palivo
Mám motor Tier 2
- Tier 2 Přestavba obnoví původní nebo lepší výkon motoru.
- Tier 2 Duální palivo vyžaduje pouze drobné změny základního motoru
Mám motor Tier 4
- Tier 4 Přestavba obnoví původní nebo lepší výkon motoru.
- Tier 4 Duální palivo modernizace stávajícího motoru s malými nároky na integraci zařízení.
Potřebuji nové dvoupalivové řešení.
- Tier 2 Duální palivo snižuje vaše počáteční investice
- Tier 4 Duální palivo udržuje vás v souladu s nejnovějšími normami