Vaše podnikání je naše podnikání

8 M+

hodin provozu Tier 4

1000 +

jednotek v terénu

20000 +

​​​​​​​hodin životnosti do generální opravy pro údržbu vrtů

9000 +

servisních míst po celém světě

vrt za úsvitu

Inovace

Proč zvolit technologii SCR?

Systémy selektivní katalytické redukce (SCR) nejsou v průmyslu žádnou novinkou. Možnost regulace emisí se poprvé objevila v oblasti silniční dopravy v roce 2007 a postupně se dostala i do průmyslových oblastí, jako jsou námořní, těžební a železniční trhy. V ropném a plynárenském průmyslu přešla společnost Cummins na podporu emisních norem EPA Tier 4 zavedením robustních systémů SCR, které našim zákazníkům přinášejí zásadní zlepšení emisí a úspory paliva. Rozhodnutí využít osvědčené systémy SCR bylo ovlivněno jejich předpokládanou dlouhou životností v oboru a pozitivním dopadem na výkonnost zákazníků. Systémy SCR poskytují spolehlivost a provozní účinnost, kterou od řešení Cummins očekáváte.

Prověřené zkušenosti

Řada motorů Cummins Tier 4 poskytuje stejný výkon jako dřívější modely, přičemž má až o 5 % lepší palivovou účinnost, jež zajišťuje náš, v oboru nejlepší, standard životnosti do generální opravy.

Pečlivě vybráno

Neobětujte svou provozní efektivitu – můžete očekávat prvotřídní úsporu paliva, kterou přináší náš systém následného zpracování emisí pomocí selektivní katalytické redukce, který zajistí nejlepší celkové náklady na vlastnictví vašeho provozu, aniž by vás zpomaloval.

Spolehlivý servis

Můžete si být jisti, že v případě potřeby získáte rychlý přístup k podpoře a technické pomoci díky výběru z naší sítě více než 9000 servisních a distribučních míst po celém světě.

MOTORY NA ROPU A ZEMNÍ PLYN S CERTFIKACÍ TIER 4

qsk50 tier 4 duální palivo pro údržbu vrtů
Aplikace při údržbě vrtů

QSK50 Tier 4 Duální palivo

V náročných ropných a plynárenských aplikacích je spolehlivost nadevše. Proto jsme vytvořili novou nabídku motorů na duální palivo, která využívá naši osvědčenou platformu QSK50. S více než 1000 jednotkami v provozu a 8 miliony hodin zkušeností s 4 Tier můžete svůj provoz vylepšit řešením první montáže nebo menší přestavbou stávajícího motoru. 

Zjistit více

Čistý výkon motoru Cummins Tier 4 vám umožní udělat více práce.

napájecí modul pro vrtání Cummins qsk50 tier 4
Vrtací služby

QSK50 DPM EPA Tier 4 Final

Napájecí moduly pro vrtání Cummins QSK50 Tier 4 Final byly vyvinuty, aby splňovaly přísná opatření zavedená Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA). Emisní normy Tier 4 Final, v porovnání s produkty certifikovanými na Tier 2 and Tier 3 a Tier 4 Final, představují významný krok ke snížení emisí skleníkových plynů. Napájecí modul pro vrtání QSK50 Tier 4 produkuje o 45 % méně oxidů dusíku a o 85 % méně pevných částic než jeho předchůdce s certifikací Tier 2.

Prozkoumejte modul QSK50 DPM T4 Final

Duální palivo

Řešení Cummins Dual Fuel snižují dopad na životní prostředí a zároveň zvyšují efektivitu vašeho provozu.

Elektrické vrtání

Elektrické vrtné motory Cummins poskytují spolehlivý výkon, flexibilní emise a rychlou reakci na změny zatížení.
Spojte se s námi