Co pohání naftový motor Cummins Turbo 6.7L?

Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu

RAM gril pro nákladní automobily

Když si řidiči vyberou těžký pick-up RAM, očekávají sílu, odolnost a spolehlivý výkon. Středobodem těchto zkušeností je turbodieselový motor Cummins® o objemu 6,7 l, poháněný turbodmychadlem Holset® nové generace, které bylo navrženo pro rychlou odezvu, účinnost a spolehlivost.  

Má těžký pick-up RAM turbodmychadlo Cummins?

Ano. Nejnovější turbodieselový motor Cummins o objemu 6,7 l, vyvinutý ve spolupráci se společností RAM, je vybaven systémem turbodmychadla Cummins navrženým speciálně pro těžké pick-upy RAM a aplikace v podvozku s kabinou.

Systém pohání těžké pick-upy RAM 2500 a 3500 a nákladní vozidla RAM 3500, 4500 a 5500 s podvozkem s kabinou. Nejnovější motor, postavený na dlouhodobé spolupráci mezi společnostmi Cummins a RAM, poskytuje vylepšený výkon s vysokým výkonem 430 koní a 1 075 lb.-ft. točivého momentu pro pickupy a 360 koní a 800 lb.-ft. točivého momentu u modelů s podvozkem s kabinou.  

Naftový motor 6,7 l Cummins Turbo

Jaký typ turbodmychadla má turbodieselový motor 6,7 l?

Nový vznětový motor Cummins o objemu 6,7 l je vybaven turbodmychadlem Holset® HE300VG 8. generací s variabilní geometrií, které vyvinula společnost Cummins Turbo Technologies. Tato nejnovější evoluce přináší rychlejší odezvu, vyšší účinnost a vylepšené ovládání zrychlení díky pokročilé aerodynamice a patentovanému systému variabilní geometrie navrženému speciálně pro aplikace snímačů.

Čím se toto turbodmychadlo odlišuje od předchozí generace HE300VG?

Ve srovnání s předchozí generací HE300VG přináší nové turbodmychadlo několik klíčových vylepšení, jejichž cílem je zlepšit účinnost, odezvu a jízdní vlastnosti.

Patentovaný vícevrstvý lopatkový systém spolu s novými konstrukcemi kompresorových a turbínových kol přináší zlepšení účinnosti o 4 procentní body. Vylepšená konstrukce pomáhá motoru dýchat volněji a zároveň zlepšuje palivovou účinnost a odezvu. Konstrukce s nízkou tepelnou setrvačností také zlepšuje schopnost zahřátí.

Tato vylepšení společně pomáhají zajistit plynulejší zrychlení, silnější tažný výkon, nejlepší brzdění motorem ve své třídě a konzistentnější dodávku výkonu v celém provozním rozsahu.

Turbodmychadlo se také vyznačuje menší a lehčí konstrukcí, která pomáhá zlepšit odezvu motoru a úsporu paliva. Vylepšená aerodynamika turbínových kol a vylepšené elektronické ovládání zajišťují přesnější řízení průtoku vzduchu a tlaku výfukových plynů, což umožňuje systému rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám na vozovce a jízdnímu zatížení.

Dokáže turbodmychadlo o objemu 6,7 l turbodmychadlem odolat reálným podmínkám?

Ano. Turbodmychadlo zlepšuje palivovou účinnost a zrychlení, ale je také navrženo pro odolnost v náročných reálných aplikacích.

Inženýři společnosti Cummins navrhli systém tak, aby fungoval při vysokém zatížení, zastavení a tažení běžných v osobních a lehkých komerčních podmínkách. Ať už je turbodmychadlo taženo prudkými svahy, pracuje ve vysokých teplotách nebo zvládá nepřetržité každodenní používání, je konstruováno tak, aby odolalo náročným provozním prostředím.

Vylepšený pohon ovládající vnitřní lopatky turbodmychadla také zlepšuje odolnost a zvyšuje kontrolu při namáhání, což pomáhá zajistit dlouhodobou spolehlivost kilometr za kilometrem.

Kde se vyrábí turbodmychadlo pro turbodieselový motor 6,7 l?

Každé turbodmychadlo použité v 2025 6,7L turbodieselovém motoru Cummins je navrženo, vyrobeno a smontováno ve Spojených státech v závodě Cummins Charleston Turbo Plant (CTP) v Charlestonu v Jižní Karolíně.  

Každé turbodmychadlo je v CTP sestaveno pomocí specializovaného vybavení a přísně testováno, aby byla zajištěna kvalita a výkon. Po dokončení jsou turbodmychadla odeslána do továrny na motory Cummins MidRange Engine Plant (CMEP) v Columbusu v Indianě (USA), kde jsou instalována do motorů určených pro montážní linky RAM Trucks.  

Tento dodavatelský řetězec se sídlem v USA odráží pokračující investice společnosti Cummins do domácí výroby, technických znalostí a kvality výrobků.
 

Turbodieselový motor

Závěrečné výstupy

Turbodmychadlo Holset HE300VG 8. generace je více než jen vylepšení výkonu - je klíčovou součástí zážitku z jízdy 2025 RAM Heavy Duty.

Od vyšší účinnosti a odezvy až po tišší provoz a dlouhodobou životnost odráží turbodmychadlo trvalé zaměření společnosti Cummins na technické inovace a spolehlivý výkon.

Toto turbodmychadlo, opírající se o desítky let zkušeností, zkonstruované pro náročné podmínky a vyrobené v závodě Cummins Charleston Turbo Plant, je navrženo tak, aby pomohlo řidičům táhnout s jistotou, rychleji reagovat a dokončit práci.

Profily autorů

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetických technologií

Společnost Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetiky, se zavázala pohánět prosperující svět. Od roku 1919 dodáváme inovativní řešení, která posouvají lidi, zboží a ekonomiky kupředu. Našich pět obchodních segmentů – Motory, Komponenty, Distribuce, Napájecí systémy a Accelera™ by Cummins – nabízí široké portfolio, včetně pokročilých dieselových, elektrických a hybridních pohonných jednotek; integrované systémy výroby energie; kritické součásti, jako je následné čištění výfukových plynů, turbodmychadla, palivové soustavy, ovládací prvky, převodovky, nápravy a brzdy; a technologie s nulovými emisemi, jako jsou bateriové a elektrické pohonné systémy. S globální působností, hlubokými technickými znalostmi a rozsáhlou servisní sítí dodáváme spolehlivá, špičková řešení šitá na míru potřebám našich zákazníků a podporujeme je během energetického přechodu prostřednictvím naší strategie Destination Zero. Vytváříme hodnotu pro zákazníky, investory a zaměstnance a posilujeme komunity prostřednictvím našich globálních priorit v oblasti společenské odpovědnosti: vzdělávání, rovnost a životní prostředí. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu ve státě Indiana zaměstnává přibližně 67 400 lidí po celém světě a v roce 2025 vydělala 2,8 miliardy dolarů při tržbách 33,7 miliardy dolarů.