""
Námořní průmysl

Průzkumná loď z loděnice Sibu v Malajsii

od Alan Haig-Brown

Reference na plavidlo Cummins č. 615

Námořní zkoušky

 

Nedávná dodávka z loděnice Eastern Marine Shipbuilding v Sibu ve východní Malajsii je dalším ukazatelem rostoucí technické sofistikovanosti loděnic v Sarawaku. Offshore Surveyor o rozměrech 60 x 16 metrů je navržen společností Wartsila Ship Design of Singapore. K provádění průzkumných prací je plavidlo registrované v Malajsii vybaveno měsíčním bazénem o rozloze 2,4 metrů čtverečních a palubním jeřábem od společnosti Marine Equipment of Singapore. Jeřáb má teleskopické rameno, které může zvednout až pět tun, když je prodlouženo osm metrů. Stejný dodavatel také dodal kotevní a vyvazovací naviják a šestitunový kapstýn.

 

 

 

 

Hlavními motory jsou dvojice dieselových motorů Cummins QSK60M generace 2200 HP každý při 1800 ot/min a přecházející na Hitachi Nico Model MCR1727VC(CPP převody) s převody 7,5:1. Ovladatelné vrtule jsou dvojicí vrtulí Berg BCP HDX690. Boční trysky na dynamickém polohovacím plavidle jsou také CPP a jsou dodávány japonskou firmou Kamome. Systém řízení je od singapurské firmy Palmarine, model PEH5202. 

 

Pro splnění pokročilých elektrických požadavků takového plavidla jsou hlavní hřídele vybaveny generátory Stamford o výkonu 700 kW. Další elektrické napájení zajišťuje dvojice generátorů Cummins QSK11-DM o výkonu 250 kW. Nouzový generátor o výkonu 80 kW je poháněn motorem Cummins 6BT.

Offshore Surveyor s prostorností 1 672 BRT a 501 NRT disponuje nádrží rovnající se 441 metrů krychlovým pro balastní vodu, 505 m3 sladké vody, 422 m3 paliva, 387 m3 vrtného bahna a 142 m3 základového oleje. Ubytování je zajištěno až pro 46 osob.

Fotografie s laskavým svolením Eastern Marine Shipbuilding

 

Pro více informací:

 

Ngieng Ping Huo
Eastern Marine Shipbuilding Sdn. Bhd.
č. p. 20, přízemí
Lorong Wong Ting Hock 1,
9600 Sibu,
Sarawak, Malajsie
Tel: 084 21 8866
E-mail: [chráněno e-mailem]

Steven Yii Chuk Lik
Scott & English (Malajsie)
Sdn. Bhd. č. 6A, Long 39
Jalan král Kik Kwong
96000 Sibu, Sarawak
Tel: 084 31 8107
fax: 084 33 6001
E-mail: [chráněno e-mailem]
 

Související případové studie
Námořní doprava Případová studie

Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví.​​​​​​​ Výjimkou by byla M/V Chelsea...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins.  Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...