Richard B na vodě
Námořní průmysl

Cummins KTA19s pohání remorkér Richard B přes Atchafalaya Basin

od Lisa Overing
"Motory Cummins KTA19 poskytují perfektní množství výkonu pro naši práci."
- Brennan Templet, důstojník a pilot Richarda B

Křičte v bažině, jak chcete, nikdo vás nikdy neuslyší - ani vám nepomůže.

Na návnadě je klíčová autonomie a pud sebezáchovy, protože v odlehlé oblasti jste sami, v živlech. Motor jako je Cummins KTA19 s točivým momentem, výkonem a manévrovatelností zvyšuje vaši bezpečnost a produktivitu. 

Nově pokřtěný remorkér Richard B společnosti Businelle Towing pohání vleky přes zámky Bayou Sorrel Locks. Bayou Sorrel je v Plaquemine, LA na trase Port Allen - Morgan City, známé zkratce, která zkracuje plavbu mezi New Orleans a Baton Rouge o hodiny a doslovné dny. Čas jsou peníze v komerčním námořním průmyslu pro provozovatele člunů, kteří nechtějí překračovat řeku Mississippi, nejrušnější pozemní vodní cestu v zemi.Richard B remorkér

Otočíte se na pětníku a manévrujete do pozice, abyste mohli tlačit dva a tři vlečné čluny, vezme vlečný člun s neuvěřitelným pohonem. Vyžaduje motor s koňskou silou pro neustálý provoz v prostředí pracovního člunu.

"Zatím se mi líbí, jak se loď ovládá," řekl Brennan Templet, důstojník a pilot Richarda B. "Cummins KTA19 poskytují perfektní množství výkonu pro naši práci, což je pomoc při vlečení přes plavební komory Bayou Sorrel. Zatím, bez ohledu na vlek, Richard B s nimi zachází jako sen. Strká a couvá opravdu tvrdě a zároveň zatáčí opravdu rychle."

Templet je pátou generací vlečných člunů, které projíždějí zdymadly Bayou Sorrell; byl také finalistou soutěže průmyslových sportovců Maritime Throwdown. 

"Novinkou jsou pro mě také čtyři boční nebo opěrná kormidla, dvě na hřídeli, která se mi od doby, kdy jsem začal provozovat toto plavidlo, hodila několikrát," řekl Templet. "Celkově jsou koňská síla a manévrovatelnost úžasná. KTA19 jsou některé z mechanických motorů vyráběných společností Cummins a snadno se udržují. Jsem velmi spokojen s tím, jak se ovládá a tato loď dobře zapadne do flotily Businelle."
 

 

Richard B specifikace

LOA x paprsek 60' x 22'
Výkon Cummins KTA-19M3 Diesely
Napájení 2016
Koňská síla 1200 HP
Úroveň očí 22'
Generátory Dvojče John Deere
Víčko palivové nádrže 10 000 gal
Víčko maziva 300 gal
Odtokový olejový uzávěr 300 gal
Kormidla

4 boční, 2 kormidelní

Kola TWIN 4-lamelová nerezová kola

 

Historie lodi Richard B

  • 1975 Houma Shipbuilding spouští Virgie R pro MR Towing
  • 1977 Získána společností Alario Towing, přejmenována na Judy Alario
  • 1981 Koupena společností St Charles Towing Services, přejmenována na Charmaine Alario
  • 1984 St Charles Towing se přejmenovává na The Brandon
  • 1990 Získáno společností Western Towing, přejmenováno na Buckskin
  • 2004 Získáno společností Kirby Corp. z Channelview v Texasu
  • 2015 Koupena společností M&P Barge, přejmenována na G.W. Dunn
  • 2021 Převzato společností Businelle Towing, přejmenováno na Richard B

 

Foto kredit - Lisa Overing, Megayacht Media

Související případové studie
Námořní doprava Případová studie

Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví.​​​​​​​ Výjimkou by byla M/V Chelsea...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins.  Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...