Technohull Omega 47
Námořní průmysl

Lodní motory Cummins pohánějí nejrychlejší dieselový nafukovací člun s pevným trupem na světě

od Lisa Overing

Licence na vzrušení

Vždy jen pár okamžiků od toho, aby skočil na palubu elegantního motorového člunu a pak ho řídil, jako by ho ukradl, fiktivní James Bond tíhnul k Technohullu Omega 47 pro svou další dramatickou, nepravděpodobně dlouhou honičku na vysokorychlostním člunu od nějakého hanebného padoucha sídlícího v odlehlém ostrovním areálu.

Luxusní RIB Technohull Omega 47 je vysoce výkonný motorový člun inspirovaný Bondem. Její rodokmen kombinuje přednosti pravého sportovního RIB s prostorem, pohodlím a vysoce kvalitním zpracováním jachty. Omega 47 je opravdové, luxusní tuhé nafukovadlo. Její patentovaný dvoustupňový trup navržený systémem Dynastream zajišťuje stabilitu a vynikající plavbu při bezpečném závodění ve velkém stylu.

Omega 47 je nabitá úderem a může být poháněna až čtyřmi motory QSB6.7L o výkonu 450 koní. Vrchol na 90 mph, tato nabídka superyacht je skutečná pobřežní loď, která dělá každý útěk rychlý.

Naše oblíbené lodě inspirované Bondem nejsou jen o rekordních skocích; Navíc vyzařují luxus a styl. Svůdné linie a styl kvality superyacht definují tento exkluzivní sportovní RIB řeckým stavitelem Technohull.

Omega 47, zdobená pravým exotickým teakem se špičkovými nuancemi, jako je pružná kůže a sedadla tlumiče nárazů, má plnou průchozí palubu a příďové teakové lišty, které vytvářejí dokonalý, bezchybný vzhled a neuvěřitelné oční bonbóny. Prostorné, vláčné sluneční polštářky hýčkají hostům haute pohodlí.

Flotila Omega je tak přitažlivá, že KMB Yachting, severoamerický distributor pro Technohull, může jen stěží udržet vysoce žádané demo na skladě. Zásoby se okamžitě přesunou v obchodním zastoupení Miami Beach.

"Máme vyprodáno," řekl Ivo Vassilev, spolumajitel KMB Yachting a oficiální prodejce Technohullu. Po devíti měsících roku Vasilev prodal již 23 lodí.

Zatímco většina RIB středové konzoly je falešný teak, Omega 47 je mini-megayacht; All Custom Build má dodací lhůtu 12 - 18 měsíců po uzavření smlouvy. Cestující na této jedinečně krásné lodi se středovou konzolou neobklopuje nic jiného než teak uspořádaný ve dvou řadách po třech sedadlech.

"S dvojitými motory Cummins QSB6.7 je cestovní rychlost 40 až 45 mph, v závislosti na podmínkách na moři a zatížení lodí," řekl Vassilev. "Vrcholí rychlostí 65 mil za hodinu, ponor je menší než tři stopy, těsně pod povrchovými pohony. Jedná se o jeden z nejrychlejších dieselových RIB, který byl kdy vyroben, a je také extrémně agilní, navržený s ohledem na stabilitu a pohodlí."

 

Specifikace Technohull Omega 47

LOA 45'6"
Paprsek 11'6"
Ponor trupu 27.17"
Trup Deep-V 2 větrané schůdky
Zdvihový objem 13 500 lbs s motory
Víčko palivové nádrže 300 gal
Vodní uzávěr 32 gal
Motor Cummins QSB6.7
Max motorů

Cummins 4x450 hp

Související případové studie
Námořní doprava Případová studie

Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví.​​​​​​​ Výjimkou by byla M/V Chelsea...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins.  Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...