Krásná kapotáž na hliníkovém trupu.
Námořní průmysl

Colnago 45: Vhodné pro císaře

od Alan Haig-Brown

Dalmatské pobřeží Chorvatska je spletitý labyrint posetý ostrovy, který tvoří východní hranici Jaderského moře. Přinejmenším od římských dob je útočištěm rybářů, obchodníků a také letních sídel. Odpočinkový palác římského císaře Diokleciána se stal jádrem moderního města Split.

Po palubě, která vypadá dobře a probuzení, které říká dobrý design.

Dodnes je Split důležitým kulturním a ekonomickým centrem Chorvatska. Ve velké kryté budově Luka Colnago našel loděnici, která nese jeho jméno.  Firma vyrábí širokou škálu hliníkových pracovních a rekreačních lodí. Jeden z největších modelů je označen Colnago 45. První byl dodán v květnu 2020, zatímco další je ve výstavbě. 

Dostatek prostoru k odpočinku a výhledu na ostrov a prostorný příkop.Tato robustní plavidla jsou postavena s výkonem pracovních člunů pro celoroční provoz, ale s kvalitou jachty pro letní potěšení. Hliníkové trupy jsou ošetřeny kapotážní směsí, která má za následek zářící povrchovou úpravu. Loď o délce 45 stop (13,2 metrů) je navržena tak, aby přepravila až 12 cestujících kromě dvou členů posádky a má komerční hodnocení. Současně je vybaven vybavením na úrovni jachty. Velká příď zahrnuje prostorné lůžko ve tvaru V, hlavu a malou kuchyňku s lednicí a dřezem.

Obrovská hlavní paluba má velitelskou stanici vpředu a velkou palubu na zádi s dostatečným prostorem pro stolování nebo zábavu. Velký salonek na zádi s otevřenou příčkou k plaveckému roštu využívá 3,78 metru dlouhý paprsek lodi. Dopředu je připevněna pořádná kotva pro bezpečnou relaxaci nebo koupání v jedné z mnoha odlehlých chorvatských zátok.

Součástí praktičnosti pracovního člunu a zábavy výletní lodi je slušná rychlost. Se zdvihovým objemem 8500 kg se Colnago 45 rychle zvedne na schod a dosáhne plně naloženého uzlu 25 uzlů. Část zásluh na této rychlosti má vynikající a osvědčená koncepce konstrukce korby a také motor QSB6.7 Cummins o výkonu 480 HP. Tento výkonný, ale lehký motor je pro tuto loď vhodnou volbou. Palivový systém Common Rail zajišťuje dramaticky sníženou hladinu hluku a prakticky eliminuje kouř z výfukových plynů, přičemž splňuje certifikaci IMO2 a EPA3.

Dobře uspořádaná a funkční kormidelní stanice

Diokleciánův hrad měl výhled na chorvatské pobřeží, což mu nepochybně dělalo velkou radost. Nyní, o stovky let později, si rekreační jachtaři užijí stejné pobřeží s luxusem vhodným pro císaře a rychlostí, kterou si nedokázal představit.
 

Fotografie s laskavým svolením Colnago Marine
 
Další informace:
 
Ivana Hot mag.ing.nav.mech. 
E-mail: [email protected]
Pekelné otoci d.o.o.
Držićeva 21,
21 000 Split
mob: +38591 881 66 00
 
Goran Milavić, dipl.ing.
Asistent generálního ředitele
Cummins Adriatic d.o.o.
mob: +385(0)91 1244109
tel.:   +385(0)21 668647
fax:    +385(0)21 668648
E-mail: [email protected]
 
Michel Kozulić
Vedoucí v oblasti rekreačního loďstva – Evropa
Cummins námořní doprava
Mobil : +33 620 072 602
Telefon : +33 556 347 523
E_mail : [chráněno e-mailem]
 
Kapitánka Jennifer McQuilkenová
Globální lídr v oblasti marketingové komunikace, námořní doprava a ropa a plyn
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300 
Charleston, SC 29405
+1 843-696-9534 (hovor/text/WhatsApp)
[email protected]
 
Alan Haig-Brown
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
Bangkok, Thailand
Vancouver, Kanada
Telefonní číslo v Kanadě: 604 520 7650
Telefonní číslo v Thajsku: 66 (0)8 5347 6206
E-mail: [email protected]

Související případové studie
Námořní doprava Případová studie

Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví.​​​​​​​ Výjimkou by byla M/V Chelsea...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins.  Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...