Odpovědi na všechny vaše otázky o bionaftě naleznete v seznamu níže.

Bionaftová paliva jsou obecně známá jako methylestery řepkového oleje (MEŘO nebo FAME) nebo etyl estery mastné kyseliny (FAEE). Bionafta má, na rozdíl od benzínu nebo plynných paliv, stejné vlastnosti jako nafta a lze ji proto použít ve vznětových motorech.

Schválené modely motorů v době zveřejnění jsou uvedeny níže. Aktuální informace získáte u kontaktní osoby pro prodej a servis společnosti Cummins.

 

Schválené modely motorů:

Silniční motory:  ISX, ISM, ISL, ISV5.0 a ISB motory vyrobené po lednu 2007.  ISX CM570 vyrobené po lednu 2002.

Mimosilniční: QSX, QSM, QSL, QSC, QSB6.7, QSB4.5 a QSB3.3 motory vyrobené po lednu 2007, vznětové motory Cummins MerCruiser™ Marine vyrobené po 01. lednu 2007:  B-Series, QSB, C-Series, QSC, a QSL, QSM11, QSM G-Drive a QSF3.8

Mimosilniční motory s vysokým výkonem vyrobené po lednu 1, 2008, kromě Tier 4: QSK78, QSK60, QSK50, K2000E, K50, QSK45, QSK38, K1500E, K38, QST30, QSK23, QSK19 a K19.  Také lodní QSK60, QSK50, K50 QSK45, QSK38, K38 QSK19, K19.

Společnost Cummins schválila B20 pro výše uvedené motory s vysokým výkonem s následujícími palivovými systémy: časované vstřikování, vysokotlaké vstřikování, modulární vstřikovací systém Common Rail a systém BOSCH Pump-Line-Nozzle.

Parafinická paliva jsou alternativou k naftě s nízkým obsahem síry a aromatických látek. Získávána jsou z rozličných zdrojů. Mezi nejčastější zdroje patří zemní plyn, uhlí, rostlinné oleje a zvířecí tuky. Parafinická paliva zahrnují (1) HVO - hydrogenovaný rostlinný olej, (2) GTL - plyn (zemní plyn) na kapalinu, (3) STL - pevné látky (uhlí) na kapalinu, (4) PTL - elektřina na kapalinu.

Paliva vyráběná z rostlinných olejů a tuků jsou často označována jako obnovitelná nafta (RD) nebo hydrogenovaný rostlinný olej (HVO).  HVO je parafinické palivo.  HVO se vyrábí ze suroviny biomasy, ale nejedná se o bionaftu.  Obnovitelná nafta není to samé jako bionafta nebo methylester řepkového oleje.

Parafinická paliva mají nižší husototu než nafty založené na ropě, což může vyústit v nižší energetický obsah na jednotku a tedy sníženou úsporu paliva a možné omezení výkonu motoru. Parafinická paliva mají menší hustotu než nafty založené na ropě, což může vyústit v nižší obsah energie na jednotku a tím i omezení úspory paliva a možné snížení výkonu motoru.

Schválené modely motorů v době zveřejnění jsou uvedeny níže. Aktuální informace získáte u kontaktní osoby pro prodej a servis společnosti Cummins.

Na silnici: ISB, ISL, ISF

Mimo silnici: QSB, QSC, QSL, QSF

Bionafta musí vyhovovat specifikacím Americké společnosti pro testování materiálů (ASTM).  B100 musí před smícháním odpovídat normě ASTM D6751 a hotová směs B20 musí odpovídat normě ASTM D7467.

Specifikace podle normy ASTM D6751 pro B100 byla revidována a nyní zahrnuje zkoušku namáčením za studena. Palivo B100 se namáčí za studena a filtruje, aby se zachytily nečistoty nebo neúplné reakce vznikající při výrobě. Požadavek na stabilitu stále platí a je rozhodujícím požadavkem při mísení B100 s motorovou naftou za účelem výroby směsi B20.

ASTM D7467 je nová specifikace, která se vztahuje na směsi bionafty B6–B20 a zahrnuje požadavek na oxidační stabilitu.  Tato specifikace nahrazuje předcházející specifikační požadavky Cummings pro B20 definované Asociací výrobců motorů (EMA).

V Evropě byly specifikace pro bionaftu vydány v rámci normy EN 14214. Normu EN 14214 vydává Evropský výbor pro normalizaci (CEN). https://www.cencenelec.eu/.

Mezinárodně jsou vyžadovány rovnocenné specifikace bionafty.

Zákazníci musejí směsi bionafty nakupovat od obchodníků s certifikátem BQ9000. Palivo B100 použité ve směsi musí pocházet od výrobce akreditovaného v rámci programu BQ9000. Certifikované obchodníky a akreditované výrobce BQ9000 najdete na www.bq-9000.org.

Případová studie Akce

Novozélandská společnost J Swap Contractors vybavila vozový park 200 motory Cummins

Zobrazit


Pro zobrazení všech případových studií klikněte zde.