Frekvence
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 146 - 180 | 200 - 225 |
| Pohotovostní režim | 160 - 200 | 220 - 250 |
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Plná řada naftových mobilních generátorů energie Cummins k pronájmu poskytuje všechnu mobilní energii, kterou budete potřebovat pro vás i vaše zákazníky. Byly vyvinuty tak, aby poskytovaly flexibilitu, spolehlivost a efektivitu nákladů pro široký rozsah aplikací splňujících mobilní a nájemní potřeby.
Společnost Cummins navrhla, sestrojila a vyrobila novou řadu mobilního napájení k pronájmu, aby plně podpořila svoje zákazníky a jejich potřeby mobilního napájení k pronájmu. Od společností zabývajících se zařízeními po jejich zákazníky, dodavatele a armádu nebo další konečné uživatele, kteří spoléhají na mobilní napájení, jsme využili pro tuto novou řadu našich odborných znalostí ve výrobě energie.
Funkce a výhody
Motor
- QSB7-G5
Ovladač
- Cummins PC1.2 / PC3.3
- ComAp IG3-200
- DeepSea DSE 8620 MKII
- DEIF AGC150
Palivová nádrž
- Standardní: 12 hodin
- Prodloužená: 24 hodin
Dodržování emisních předpisů
- EU Stage IIIA / TA Luft / EPA Tier 3
Quick-Fit konektory
- Několik konektorů
- Trojitý napájecí kabel
Logistika
- 2 jednotky (20-ft HC)
- 4 jednotky (40-ft HC)
Uvedání
- Dvoubodové zvedání skříně
- Čtyřbodové zvedání šasi
- Kapsy pro vysokozdvižný vozík
Systém sání vzduchu
- Těžká zátěž
Skříň
- Bílá lesklá barva
- Otočné dveře oddělení tlumiče
- Vnitřní namontování tlumiče
- Dešťové čepice
- Dešťové deflektory
- Quick-fit konektory
- Zarážka dveří
Šasi
- Tažné lišty na obou stranách
- Jednolité a dvojité stěny
- Opěrka nohou
- Černá barva
Technické parametry
- 50°C okolní chladící systém
- Pohotovostní e-stop
- Externí plnění paliva se zámkem a indikátor úrovně paliva s LED
- Prodloužená odvzdušňovací hadice
- Trojitý palivový ventil pro spojení s volitelnou prodlouženou palivovou nádrží
- Izolátor baterií
- Pokročilá statická nabíječka baterií