C200D2R

Frekvence

50/60, duální Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 160 225
Pohotovostní režim 176 250

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
6CTAA8.3G1

Frekvence

50/60

Dual

Množství emisí

EU, mobilní aplikace

EU, stacionární aplikace

EPA, nesilniční (přenosná) aplikace

EPA, stacionární nouzová aplikace

EPA, stacionární nenouzová aplikace

Model motoru a typ paliva

QSB7-G5 – Diesel

Hodnocení

Maximální

Pohotovostní režim

Typ produktu

50Hz Rental - nafta

60Hz Rental - nafta

Typ krytí

Nekrytý

Maximální

160 kW

225 kVA

Pohotovostní režim

176 kW

250 kVA

Související modely

Frekvence (Hz)

50/60, duální

Druh paliva

Nafta

Maximální

146 kW

225 kVA

Pohotovostní režim

160 kW

250 kVA

Kontaktujte prodejce nebo vyhledejte pobočku