DQCB

Frekvence

60 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 680 850
Pohotovostní režim 750 938
Datové centrum kontinuální 680 850

Dostupnost produktu

Latinská Amerika, Severní Amerika
qsk23

Frekvence

60

Množství emisí

EU, mobilní aplikace

EU, stacionární aplikace

EPA, nesilniční (přenosná) aplikace

EPA, stacionární nouzová aplikace

EPA, stacionární nenouzová aplikace

Model motoru a typ paliva

QSK23-G7 NR2 – Diesel

Hodnocení

Datové centrum kontinuální

Maximální

Pohotovostní režim

Typ produktu

60Hz naftový

Typ krytí

Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům

Nekrytý

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Maximální

680 kW

850 kVA

Pohotovostní režim

750 kW

938 kVA

Datové centrum kontinuální

680 kW

850 kVA

Související modely

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

545 kW

681 kVA

Pohotovostní režim

600 kW

750 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

725 kW

906 kVA

Pohotovostní režim

800 kW

1000 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Kontaktujte prodejce nebo vyhledejte pobočku