Frekvence
60 Hz
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 725 | 906 |
| Pohotovostní režim | 800 | 1000 |
| Datové centrum kontinuální | 725 | 906 |
Dostupnost produktu
Latinská Amerika, Severní Amerika
Frekvence
60
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
QSK23-G7 NR2 – Diesel
Hodnocení
Datové centrum kontinuální
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
60Hz naftový
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
Nekrytý
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Maximální
725 kW
906 kVA
Pohotovostní režim
800 kW
1000 kVA
Datové centrum kontinuální
725 kW
906 kVA