Generátor Onan Marine QD 7/9 kW pro námořní dopravu

Frekvence

50, 60 Hz

Certifikace

EPA, EPA Tier 3

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Námořní doprava - generátory
QD 7/9 kW generátor pro námořní dopravu

7-9 kWe

  • Digitální displej Onan poskytuje uživatelsky přívětivou diagnostiku, včetně rozsáhlých informací o motoru a alternátoru a další
  • Největší celosvětově certifikovaná síť podpory distributorů/prodejců v oboru
  • Optimalizovaný montážní systém výrazně snižuje vibrace
  • Elektronická regulace frekvence - nutnost pro digitální přístroje a počítače vyžadující kvalitní napájení
  • Námořní generátory Onan jsou certifikovány podle emisních norem americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA)
  • Za každou generátorovou soupravou Onan Marine stojí více než 90 let zkušeností v námořní dopravě

Funkce a výhody

  • 3-válec, 4-takt, vodou chlazený vznětový motor Kubota s miniaturním palivovým čerpadlem Bosch PFR-MD
  •  SAE J-1939 datové spojení CAN pro sledování stavu generátorové soupravy a diagnostiku motoru a alternátoru.
  • Certifikováno společností Lloyd's Register pro námořní, pobřežní a průmyslové aplikace.
Specifikace

Model motoru: 3-válec, 4-taktní vznětový motor Kubota

Alternátor: model Onan

Rozměry a hmotnost produktu: 

    Krytý Nekrytý
Celková délka mm (in) 925 (36) 918 (36)
Celková šířka mm (in) 580 (22) 580 (22)
Celková výška mm (in) 593 (23) 585 (23)
Celková váha kg (lb) 272 (600) 252 (555)

Rozměry se mohou lišit v závislosti na zvolené konfiguraci motoru

Hz
cert
napětí
ampéry
kWe
kVA
fáze
ot/min
50
110 | 220
63.6 | 31.8
7
7
1
1500
115 | 230
60.9 | 30.4
120 | 240
58.3 | 29.2
60
EPA
120
75
9
9
1
1800
120 | 240
75 | 37.5


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.