Generátor Onan Marine QD 4/5 kW Generator pro námořní dopravu

Frekvence

50, 60 Hz

Certifikace

EPA, EPA Tier 3

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Námořní doprava - generátory
QD 4/5 kW generátor pro námořní dopravu

4-5 kWe

  • Digitální displej Onan poskytuje uživatelsky přívětivou diagnostiku, včetně rozsáhlých informací o motoru a alternátoru a další
  • Největší celosvětově certifikovaná síť podpory distributorů/prodejců v oboru
  • Optimalizovaný montážní systém výrazně snižuje vibrace
  • Elektronická regulace frekvence - nutnost pro digitální přístroje a počítače vyžadující kvalitní napájení
  • Námořní generátory Onan jsou certifikovány podle emisních norem americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA)
  • Za každou generátorovou soupravou Onan Marine stojí více než 90 let zkušeností v námořní dopravě
  • MDKBH slouží k ochraně proti vznícení v případě užívání plavidel poháněných benzinem.

Funkce a výhody

  • 2-válcový, 4-taktní, vodou chlazený vznětový motor Kubota s palivovým čerpadlem Bosch MD
  • Chráněno proti vznícení, a proto je podle předpisu USCG 33CRF183 povoleno umístění v prostředí benzínového paliva.
  •  SAE J-1939 datové spojení CAN pro sledování stavu generátorové soupravy a diagnostiku motoru a alternátoru.
  • Certifikováno společností Lloyd's Register pro námořní, pobřežní a průmyslové aplikace.
Specifikace

Model motoru: 2-válec, 4-taktní vznětový motor Kubota

Alternátor: model Onan

Rozměry a hmotnost produktu:

Celková délka mm (in) 676 (26)
Celková šířka mm (in) 513 (20)
Celková výška mm (in) 526 (21)
Hmotnost kg (lb) 166 (365)

Rozměry se mohou lišit v závislosti na zvolené konfiguraci motoru

Hz
cert
napětí
ampéry
kWe
kVA
fáze
ot/min
50
110 | 220
36.4 | 18.2
4
4
1
2400
115 | 230
34.8 | 17.4
120 | 240
33.3 | 16.6
60
EPA
120
41,7
5
5
1
2900
120 | 240
41.7 | 20.8


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.