Generátor Onan Marine QD 40-110 kW
- Digitální displej Onan poskytuje uživatelsky přívětivou diagnostiku, včetně rozsáhlých informací o motoru a alternátoru
- Největší celosvětově certifikovaná síť podpory v oboru
- Optimalizovaný montážní systém výrazně snižuje vibrace
- Elektronická regulace frekvence - nutnost pro digitální přístroje a počítače vyžadující kvalitní napájení
- Za každou generátorovou soupravou Onan Marine stojí více než 100 let zkušeností v námořní dopravě
Frekvence
50, 60 Hz
Certifikace
EPA Tier 3, Stage V
Dostupnost produktu
Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
Použití
Námořní doprava - generátory
Model motoru: 4taktní, 4válcový, přeplňovaný, vodou chlazený lodní naftový motor
Alternátor: Onan 4pólový
Funkce a výhody
- Výkonný motor Cummins B4.5
- K dispozici pro rekreační a komerční generátory
- K dispozici jsou modely s frekvencí 50 Hz a 60 Hz s výkonem až 110 kWe
- K dispozici s protihlukovými kryty nebo bez nich
- Jednostranný servisní přístup pro snadnou údržbu
- Za každou generátorovou soupravou Onan Marine stojí více než 100 let zkušeností v námořní dopravě