CFP23E
Platforma motoru CFP23E je modelována podle průmyslového motoru Cummins QSK23 a je k dispozici v provedení G-Drive, které poskytuje vyšší hodnoty krouticího momentu. Zároveň slouží jako průmyslový model pro jakékoli požadavky na aplikace VSPLC. Disponuje vyvinutou elektronikou, která je schopna zajistit plynulý provoz, vyšší točivý moment a lepší odezvu na plyn.
Výkon
698 - 1075 hp
520 - 802 kW
Zdvihový objem
1413 cu in (23,2 l)
Certifikace
EPA stupěň 2
Dostupnost produktu
Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
Funkce a výhody
- Jednodílný litinový blok - má širokou rozteč válců pro dlouhou životnost a vynikající možnosti přestavby.
- Jednodílné železné písty FCD - disponují vysokou pevností a odolností, aby zvládly vysoké tlaky ve válci a měly dlouhou životnost.
- Dvojité chladicí trysky pístu - Zvyšují spolehlivost při vysokém zatížení a celkovou životnost díky přímému vstřiku chladícího oleje pod korunou pístu a okraje dna pístu.
- Přesně broušené železné vložky válců FCD - obrobené pro dlouhou životnost. Expanze a komprese nezpůsobuje nadměrné opotřebení.
- Hlava válců se sedmi šrouby - Podporuje vyšší výkon díky lepšímu provzdušnění a vyšší účinnosti chlazení.